17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

【日本航空電子工業】JL04V 欧州規格・防水 太線用ストレート/アングルプラグ(ネジ式)
  • JL04V-6A22-22SE-EB1-R
  • JL04V-8A22-22SE-EB1-R

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

【日本航空電子工業】JL04V 欧州規格・防水 太線用ストレート/アングルプラグ(ネジ式)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

JL04V-6A22-22SE-EB1-R

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

日本航空電子工業(JAE)製。ファナックaiモータ用推奨コネクタ。

ご注意

  • 日本航空電子製(JAE)品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    JL04コネクタ付ケーブル


●本製品は日本航空電子工業(JAE)製の商品です。
●ストレート、アングルプラグをラインナップ
●4芯・太線タイプのソケット(メス)プラグです

・電線サイズが8m㎡以上の太い外径のキャブタイヤケーブルをご使用される場合にご選定ください。
・定格電流・電圧・適応電線などの基本仕様はこちら
 
■ケーブルクランプについて 
シェルサイズと同一ケーブルクランプだと嵌合しない場合があります。
下記型式コネクタ選定時はご注意ください。
 
組合せ一覧 
プラグ 対応ケーブルクランプ 

JL04V-6A22-22SE-EB1-R

JL04V-8A22-22SE-EB1-R 

JL04-2428CK-17-R

OR 

JL04-2428CK-20-R 

 

 


 
 
 
 

指定中の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト