エレクトロニクス部品技術窓口

【用途】三相電源ラインからのノイズ侵入防止対策【特長】・セルフアップネジ、開閉式カバーにより作業性向上...
詳細を確認| 型式 |
| ENF-RTEN-5006 |
| 型式 | 回路構成 | 定格電流 | 形状 (取付方法) |
| ENF-RTEN-5006 | 三相 | 6A | 標準(直付) |
| ENF-RTEN-5006D | DINレール取付 | ||
| ENF-RTEN-5010 | 10A | 標準(直付) | |
| ENF-RTEN-5010D | DINレール取付 | ||
| ENF-RTEN-5020 | 20A | 標準(直付) | |
| ENF-RTEN-5020D | DINレール取付 | ||
| ENF-RTEN-5030 | 30A | 標準(直付) | |
| ENF-RTEN-5030D | DINレール取付 | ||
| ENF-RTEN-5050 | 50A | 標準(直付) |
| 型式 | 標準 | ENF-RTEN-5006 | ENF-RTEN-5010 | ENF-RTEN-5020 | ENF-RTEN-5030 | ENF-RTEN-5050 |
| DINレール取付 | ENF-RTEN-5006D | ENF-RTEN-5010D | ENF-RTEN-5020D | ENF-RTEN-5030D | - | |
| メーカ型式 | 標準 | RTEN-5006 | RTEN-5010 | RTEN-5020 | RTEN-5030 | RTEN-5050 |
| DINレール取付 | RTEN-5006D | RTEN-5010D | RTEN-5020D | RTEN-5030D | - | |
| 回路構成 | 三相 | |||||
| 定格電圧(AC/DC) | 500V | |||||
| 定格電流(AC/DC) | 6A | 10A | 20A | 30A | 50A | |
| 耐電圧 | AC2500V 1分間 at 20℃,65%RH:ライン-アース間 | |||||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ min. DC500V at 20℃,65%RH:ライン-アース間 | |||||
| 漏洩電流 | 2.5mA max.(250V)/5.0mA max.(500V) | |||||
| 直流抵抗 | 145mΩ max. | 60mΩ max. | 25mΩ max. | 13mΩ max. | 7mΩ max. | |
| 減衰量保証 帯域 25dB保証 | コモンモード | 0.2~10MHz | 0.3~8MHz | 0.5~8MHz | 0.3~7MHz | 0.5~7MHz |
| ディファレンシャルモード | 0.2~30MHz | 0.2~30MHz | 0.2~30MHz | 0.2~30MHz | 0.2~30MHz | |
| 動作環境 | 温度:−25~+85℃、15~85%RH(結露なきこと) | |||||
| 安全規格 | UL1283,EN60939 | |||||
| 質量 | 標準 | 360g | 360g | 560g | 560g | 1100g |
| DINレール取付 | 400g | 400g | 620g | 620g | - | |
外形図 | (単位:mm) |
ENF-RTEN-5006/5010![]() | ENF-RTEN-5006D/5010D![]() |
ENF-RTEN-5020/5030![]() | |
ENF-RTEN-5020D/5030D![]() | |
ENF-RTEN-5050![]() |







| ケース付き | DINレール取付 |
![]() | ![]() |
| ▶1503ページ | ▶1507ページ |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,305円 ( 8,036円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,162円 ( 10,078円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,350円 ( 9,185円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,591円 ( 9,450円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,349円6,261円 ( 6,887円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,889円 ( 10,878円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,182円 ( 12,300円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,889円 ( 10,878円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,118円 ( 19,930円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【用途】
三相電源ラインからのノイズ侵入防止対策
【特長】
・セルフアップネジ、開閉式カバーにより作業性向上
・DINレール取付タイプもラインナップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TDKラムダ
コンパクトな小型汎用タイプ RSELシリーズ
4.7通常価格(税別):1,131円~

オリエント電子
電源 ノイズフィルタ RNSシリーズ(単相)
4.5通常価格(税別):1,144円~

ミスミ
ノイズフィルタ(単相、低背タイプ)
5通常価格(税別):2,812円~

ミスミ
ノイズフィルタ(三相、低背タイプ)
4通常価格(税別):7,305円~

オリエント電子
電源 ノイズフィルタ RMSシリーズ(単相、高減衰)
3.5通常価格(税別):1,545円~

ミスミ
ノイズフィルタ(単相、標準・ワイヤタイプ)
4通常価格(税別):1,309円

オムロン
ノイズフィルタ S8V-NFシリーズ(単相250V 3A/6Aタイプ)
0通常価格(税別):3,597円~

NECトーキン
MRシリーズ
0通常価格(税別):1,850円

ミスミ
ノイズフィルタ(単相、高減衰タイプ)
4通常価格(税別):3,850円~