エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

コンソール・PC側共に、PS/2・USB接続可能な小型KVMスイッチ。
| 型式 | PC接続 ポート数 |
| PNCSW-CS-82U-R | 2 |
| PNCSW-CS-84U-R | 4 |
| 型式 | PNCSW-CS-82U-R | PNCSW-CS-84U-R | |
| 消費電流 | DC5V240mA(最大) | DC5V240mA(最大) | |
| PC接続ポート数 | 2 | 4 | |
| カスケード接続 | 不可 | ||
| ポート切替方式 | セレクトスイッチ、ホットキー、USBマウス | ||
| 電源入力方式 | バスパワー (別売ACアダプタ) | ||
| コンソール接続コネクタ | キーボード・マウス | USB(Aタイプ)メス×2、ミニDIN6ピン | |
| ディスプレイ | HD-15pinメス | ||
| PC接続 コネクタ | キーボード・マウス・ ディスプレイ | SPHDメス×2 | SPHDメス×4 |
| 対応OS | WindowsXP/VISTA/7※2、MacOS8.6以降、SunSoraris、Linux | ||
| 解像度 | 2,048×1,536@60Hz(最大)DDC2B準拠 | ||
| 型式 | PNCSW-CS-82U-R | PNCSW-CS-84U-R | |
| スキャンインターバル(秒) | 3、5、10、20秒/5秒(デフォルト) | ||
| 動作環境 | 動作 | 温度:0~50℃、湿度:0~80%(結露なきこと) | |
| 保存 | 温度:-20~60℃、湿度:0~80%(結露なきこと) | ||
| 材質 | スチール | ||
| 重量・外形寸法(mm) | 540g、140(W)X87(D)X55(H) | 770g、210(W)X87(D)X55(H) | |
| 付属品 | マニュアル、PC接続専用ケーブル(PS/2・USB用1.2m×2本) | マニュアル、PC接続専用ケーブル(PS/2・USB用1.2mX2、1.8mX2) | |
| 規格 | FCC ClassB、CE | ||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14,000円11,900円 ( 13,090円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,400円 ( 23,540円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
コンソール・PC側共に、PS/2・USB接続可能な小型KVMスイッチ。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンワサプライ
高性能ディスプレイ分配器
5通常価格(税別):8,490円~

ATEN
USB VGA カテゴリ5e ミニKVMエクステンダー(1280×1024@100m)
0通常価格(税別):39,150円

ミスミ
KVM専用USB・PS/2接続ケーブル(KVM*シリーズ)
0通常価格(税別):4,500円~

ミスミ
壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転
4通常価格(税別):5,000円

ミスミ
省スペース固定/可動(壁面/支柱/アルミフレーム)
4.2通常価格(税別):6,000円~

ミスミ
8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)
5通常価格(税別):60,000円~

ミスミ
垂直可動アーム(卓上/平面/壁面対応)
4.7通常価格(税別):10,000円~

ミスミ
耐荷重10KG 水平高稼働アーム(セット品)
5通常価格(税別):16,000円~

ミスミ
PS/2・USB 英語88key
0通常価格(税別):10,000円