17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

USB 日本語109key 薄型タイプ 灰色 PCP-FKB1424-T501U-R

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

USB 日本語109key 薄型タイプ 灰色

販売終了

型番

PCP-FKB1424-T501U-R

2023年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・国産USB日本語キーボード
・小型・薄型ながらテンキー付き。組込用途に最適
・設置スペースを取らない薄型19m

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

長期供給に対応した
国産USB日本語キーボード

●小型・薄型で組込用途に最適
●設置スペースを取らない薄型19mm

出荷日から1年以内に不具合が発生した場合、新品交換いたします。(1年以上の場合は有償修理です)
原則として不具合解析はお受けできません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
キーボード
インターフェイス
USB
キー配列
日本語
キー数(キー)
109
キーボードタイプ
スリム
寸法 奥行き(mm)
19
寸法 幅(mm)
347
寸法 厚み(mm)
117
その他規格
CE/UL/CSA/VCCI/FCC ClassB
灰色

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト