エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

LGA1155/1156 3.4GHz以下(マザーボード用)

LGA1155/1156 3.4GHz以下(マザーボード用) ACC-CM-L1155-R
通常単価(税別)
12,000
税込単価
13,200
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・LGA 1155、1156両対応。・TDP 95WまでのCPUを効率良く冷却

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番:

ACC-CM-L1155-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ACC-CM-L1155-Rの仕様・寸法情報

ソケットタイプ
LGA1155/1156
外形寸法(幅×奥行き×高さ)(mm)
117.64×115.08×69.2
リテンションキット
-
-
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

型式外形寸法
ACC-CM-L1155-R 117.64(W)×115.08(D)×69.2(H)mm

概要仕様

LGA1155/1156 3.4GHz以下:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
ACC-CM-L1155-R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,000
( 13,200 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・LGA 1155、1156両対応。
・TDP 95WまでのCPUを効率良く冷却

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

LGA 1155、1156両対応。
TDP 95WまでのCPUを効率良く冷却

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EC-1549
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LGA1155/1156 3.4GHz以下(マザーボード用)の型番ACC-CM-L1155-Rのページです。 型番ACC-CM-L1155-Rに関する仕様情報を記載しております。
LGA1155/1156 3.4GHz以下(マザーボード用)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
装置制御PC
5
満足度:5.0
いままでずっと使っていますが安定して使用できており大変満足しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LGA1155/1156 3.4GHz以下(マザーボード用)
LGA 1155/1156 3.4GHz以下対応CPUファン
Socket370 1.4GHz以下(CPUカード用/マザーボード)
マザーボード対応CPUクーラー
メーカーミスミミスミミスミアドバンテック(PC・通信)
通常価格12,00011,0004,5005,000
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ソケットタイプLGA1155/1156LGA1155/1156Socket370-
外形寸法(幅×奥行き×高さ)(mm)117.64×115.08×69.284x84x3563×62×24.1-
リテンションキット-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CPUファンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト