エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【特長】・ピーク520Wノンストップ電源・バッテリ/ケーブル使用でUPS機能有・80 PLUS BRO...
詳細を確認| 型式 | ATX電源 コネクタ | CPU用 コネクタ |
| PCPS-HNSP520-24-8-R | 24ピン | 8ピン |
| PCPS-HNSP520-24-4-R | 24ピン | 4ピン |
| PCPS-HNSP520-20-4-R | 20ピン | 4ピン |
| メーカ型式 | HNSP9-520P-S20-H1V | |||||
| 入力 | AC | 85~264V(自動切替)(47~63Hz) | ||||
| DC | 24V(専用バッテリーパックに対応) | |||||
| 出力 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb | |
| 最大負荷電流(連続) | 20A | 24A | 30A | 0.5A | 2.0A | |
| 150W | 360W | 6W | 10W | |||
| 合計 390W | ||||||
| 最大出力電力(連続) | 合計 400W | |||||
| 最大負荷電流(ピーク) | 30A | 30A | 35A | 0.5A | 2.5A | |
| 200W | 420W | 6W | 12.5W | |||
| 合計 507.5W | ||||||
| 最大出力電力(ピーク) | 合計 520W | |||||
| 最小負荷電流 | - | - | - | - | - | |
| コネクタ数 | メインボード用×1、ペリフェラル用×3、FDD用×1、SATA用×2、CPU用×1 | |||||
| 規格 | UL、CSA、CE | |||||
| 動作環境 | 温度:0~60℃ | |||||
| 重量・外形寸法(mm) | 1.8Kg、150(W)×140(D)×86(H) | |||||
| 自動シャットダウン対応OS | WindowsXP/Vista/7/10 Linux | |||||
| 適合バッテリパック |
| PCPS-BS11AK |
| PCPS-RBS-02AK |
| 電源用通信ケーブル |
| PCPS-WH2601-02-R |
| 管理ソフト |
| PCPS-NSPPRO2-R |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
48,300円31,395円 ( 34,535円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
48,300円31,395円 ( 34,535円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
48,300円31,395円 ( 34,535円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・ピーク520Wノンストップ電源
・バッテリ/ケーブル使用でUPS機能有
・80 PLUS BRONZE取得
・全出力最小負荷電流0A仕様
・温度可変速ファン採用、静音化を実現


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タカチ電機工業
ユニバーサル基板 PCBシリーズ
0通常価格(税別):138円~

ミスミ
目隠し用、D-Sub9/25/37pin用
5通常価格(税別):2,000円~

ミスミ
Socket370 1.4GHz以下(CPUカード用/マザーボード)
3通常価格(税別):4,000円

トランセンド
2.5 SSD370S,SATA3,MLC(アルミニウムケース)
0通常価格(税別):12,483円~

タカチ電機工業
鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ
4.5通常価格(税別):151円~

アズワン
ユニバーサル基板 UPシリーズ
0通常価格(税別):900円~

ミスミ
CPU用 ATX12V電源変換ケーブル
5通常価格(税別):1,000円

サンワサプライ
シリアルATA3ケーブル
4.6通常価格(税別):900円~

ミスミ
3.5インチ SATA
4通常価格(税別):25,000円~