17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

2U 6スロット バタフライバックプレーン搭載 電源なし PCBC-2173P-BP

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

2U 6スロット バタフライバックプレーン搭載 電源なし

販売終了

型番

PCBC-2173P-BP

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【用途】
バタフライバックプレーン&ファンユニット
【特長】
・省スペースに対応したスリムタイプ
・着脱が楽なスライド式
・フロント3.5インチHDD×2
・フロントUSB×2

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

省スペースに対応したスリムタイプ
●着脱が楽なスライド式バタフライバックプレーン&
ファンユニット。
●フロント3.5インチHDD×2
●フロントUSB×2

PCIスロットタイプのCPUカードは搭載できません。
SATA HDD対応のためIDE HDDはご使用になれません。
外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

指定中の仕様・寸法情報

種類
19インチラックマウント
対応ボード
ATXマザーボード
電源
寸法 高さ(mm)
88.4
寸法 幅(mm)
482
寸法 奥行き(mm)
441.6
添付バックプレーンタイプ
1PICMG/4PCI/1ISA
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト