エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

デスクトップタイプATXボード対応シャーシ(黒)

デスクトップタイプATXボード対応シャーシ(黒) PCBX-71J3-R
通常単価(税別)
40,250
税込単価
44,275
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ミスミだけのオリジナルATXシャーシ・フロントからファンフィルター交換可能・縦置き・横置き両...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番:

PCBX-71J3-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PCBX-71J3-Rの仕様・寸法情報

種類
フロアマウント/ウォールマウント
対応ボード
ATXマザーボード
電源
寸法 高さ(mm)
160
寸法 幅(mm)
427
寸法 奥行き(mm)
427
その他対応ボード
MicroATXマザーボード
-
-
chemSHERPA
調査中

商品仕様

概要仕様

ATX、MicroATXマザーボード用 電源なし:関連画像
仕様
材質スチール製
ドライブベイフロント:3.5インチ×2、5.25インチ×3
拡張スロット数7
クーリングファンフロント:8cm×1
リア:なし(6cm×2取付可)
防塵フィルタフロント:あり
リア:なし
規格 
適合マザーボードATX、MicroATXマザーボード
外形寸法(mm)427(W)×427(D)×160(H)

シャーシ型式適合電源適合マザーボード
型式型式
PCBX-71J3-RPCPS-HNSP520-24-8-R
PCPS-ENSP450-P8P24-R
PCPS-PCSA650-P28-R
PCPS-PCSA500-P28-R
PCMB-SB600-C-R
PCMB-SB300-C-R
PCMB-SB330-CRM-R
PCPS-HNSP520-24-4-R
PCPS-ENSP450-P4P24-R
PCPS-PCSA650-P24-R
PCPS-PCSA500-P24-R
PCPS-500ACH8-R
PCMB-SB600-C-R
PCMB-PB6511-R
PCMB-FB18
PCMB-MAQ461-R
PCMB-MAQ434-R
PCMB-FB15
PCMB-G7B630-B-R
PCMB-SB300-C-R
PCMB-SB330-CRM-R
PCMB-C7Q67-R
PCMB-MMQ440-R
PCMB-MMQ422-R
PCMB-TEM110-R

型番リスト

表示件数
型番
PCBX-71J3-R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,250
( 44,275 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミスミだけのオリジナルATXシャーシ
・フロントからファンフィルター交換可能
・縦置き・横置き両対応
・3.5インチベイ×2、5.25インチベイ×3,フロントUSB×2

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

ミスミオリジナルATXシャーシ
●フロントからファンフィルターの交換可能
●縦置き・横置き両対応
●電源未搭載モデル
●3.5インチベイ×2、5.25インチベイ×3,フロントUSB×2

外観および仕様は、予告なく変更する事があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デスクトップタイプATXボード対応シャーシ(黒)の型番PCBX-71J3-Rのページです。 型番PCBX-71J3-Rに関する仕様情報を記載しております。
デスクトップタイプATXボード対応シャーシ(黒)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デスクトップタイプATXボード対応シャーシ(黒)
デスクトップタイプATXボード対応シャーシ(白)
フロアマウント ATX、MicroATXマザーボード用 電源なし
4U ATX、MicroATXマザーボード用 電源なし ファン監視
MicroATXマザーボード用 電源なし
ステンレス MicroATXマザーボード用 電源なし
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格40,25019,00031,00044,85034,00054,000
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類フロアマウント/ウォールマウントデスクトップフロアマウント/ウォールマウント19インチラックマウントフロアマウント/ウォールマウントフロアマウント/ウォールマウント
対応ボードATXマザーボードATXマザーボードATXマザーボードATXマザーボードMicroATXマザーボードMicroATXマザーボード
電源
寸法 高さ(mm)160155180177.5136136
寸法 幅(mm)427430330482329.6330
よく一緒に購入される商品

シャーシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト