17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • ポート数

    ~mm
  • コネクタピッチ(㎜)

    ~mm
  • ケーブル長さ(㎜)

    ~mm
  • 逆差防止キー

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

メインボード増設用シリアルケーブル

メインボード増設用シリアルケーブル
通常単価(税別)
2,0004,000
税込単価
2,2004,400
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・メインボードのピンヘッダに接続し、PCIブラケットに COMポートを1ポート増設可

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 本商品は在庫限りで販売終了となります。ご迷惑をおかけしますが宜しくお願い致します。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式ポート数コネクタピッチ結線長さ逆差し防止キー
PCPU-COM12.54㎜クロス600㎜
PCPU-COM222.54㎜クロス300㎜
PCPU-COM2P22.54㎜ストレート300㎜
PCPU-COM2D222.00㎜ストレート500㎜
PCPU-COM2D322.54㎜ストレート400㎜

※PCPU-COMJ、PCPU-COM2Dは販売終了となりました。

結線図
クロス ストレート
COMポート ピンヘッダCOMポート ピンヘッダ
1-11-1
6-22-2
2-33-3
7-44-4
3-55-5
8-66-6
4-77-7
9-88-8
5-99-9
NC-10NC-10
※ピンアサインとコネクタピッチが合っていても、コネクタ逆差し防止キーがあるケーブルは、ボード側のピンヘッダに10番ピンが無いタイプしか使用できません。

概要仕様

メインボード増設用シリアルケーブル:関連画像
型式対応マザーボード対応BBCシリーズ
PCPU-COMPCMB-PB6511V-RBBC-1400/BBC-RM130/BBC-RM9400
PCPU-COM2PCMB-PB6511V-RBBC-1400/BBC-RM130/BBC-RM9400
PCPU-COM2PPCMB-FB20
PCMB-SQ1703-R
BBC-1710/BBC-3710/BBC-RM9710
BBC-1410/BBC-3410/BBC-RM131/BBC-RM9410
PCPU-COM2D2PCMB-HD330-Q87-RBBC-1310/BBC-6110/BBC-8110/BBC-RM9310
PCPU-COM2D3PCMB-HD632-H81C-R
PCMB-KD300-H110-R
​​​​​​PCMB-SD330-Q170-R
PCMB-KD600-H110-R
BBC-1010/BBC-3010/BBC-F101/BBC-RM101/BBC-RM9010
BBC-6210/BBC-8210/BBC-6211/BBC-8211
BBC-6310/BBC-8310/BBC-6311/BBC-8311
BBC-1611/BBC-3611/BBC-F611/BBC-RM1611/BBC-RM9611
※BBC-6210シリーズ/BBC-6310シリーズ/BBC-8210シリーズ/BBC-8310シリーズ/BBC-6211シリーズ/BBC-8211シリーズ/BBC-6311シリーズ/
 BBC-8311シリーズ/BBC-1611シリーズ/BBC-3611シリーズ/BBC-F611シリーズ/BBC-RM1611シリーズ/BBC-RM9611シリーズ
 には、2ポート増設用ケーブルが1本付属しています。

型番リスト

表示件数

ポート数

コネクタピッチ

(㎜)

結線

ケーブル長さ

(㎜)

逆差防止キー

RoHS?最小発注数量
2
2.54
クロス
300
-
1個
2
2.00
ストレート
500
-
1個
2
2.54
ストレート
400
-
1個
2
2.54
ストレート
300
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000
( 3,300 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,000
( 2,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,000
( 2,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,000
( 4,400 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・メインボードのピンヘッダに接続し、PCIブラケットに COMポートを1ポート増設可

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 本商品は在庫限りで販売終了となります。ご迷惑をおかけしますが宜しくお願い致します。

メインボード機能拡張用シリアルポートケーブル
●メインボードのピンヘッダに接続し、PCIブラケットに COMポートを増設できます。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EC-1485
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メインボード増設用シリアルケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メインボード増設用シリアルケーブル
メインボード増設用USBケーブル
Raspberry Pi 4B用 拡張ユニバーサル基板 RPCB-4B
Raspberry Pi4B&HQカメラ キット
Raspberry Pi 4B 放熱型DINレールケース RPHDシリーズ
Raspberry Pi 4B 専用 ヒートシンクケース RPHシリーズ
メーカーミスミミスミタカチ電機工業ラズベリーパイタカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格2,000-3,00028324,7002,373 -2,090 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目2日目5日目2日目2日目
仕様シリアルポート増設用-----
特徴PCIブラケット付-----
よく一緒に購入される商品

マザーボード(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト