17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

LGA775 Core 2 Duo/Celeron対応MicroATX(PCI×4) PCMB-MMQ440-R

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LGA775 Core 2 Duo/Celeron対応MicroATX(PCI×4)

販売終了

型番

PCMB-MMQ440-R

2016年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

長期供給! PCI4スロット 国内設計マイクロATXマザーボード

ご注意

  • 販売価格の表記についてお詫び
    ただ今、下記の商品情報およびPDFカタログでの価格表記と相違が生じている場合がございます。正しくは「価格を確認」ボタンをクリックお願いいたします。

長期供給! PCI4スロット搭載
マイクロATXマザーボード

●国内設計、国内サポートの高品質マザーボードです。
●Intel Q45チップセットを搭載、Core2DuoからPentium Dual-core、Celeron等様々なCPUに対応。
●汎用性の高いPCIスロットを4基搭載しています。
●停電後、AC電源からの自動復旧が可能です(BIOS設定)。

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

指定中の仕様・寸法情報

ボード種類
マザーボード
ボード規格
MicroATX
CPUソケット
LGA775
接続バス
PCI
スロット数(PCI)
4
スロット数(PCI-Express)
0
寸法 縦(mm)
244
寸法 横(mm)
244
チップセット
Intel Q45
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト