エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【特長】ストレート、広角タイプの白色LED照明です。従来のLZ1Bに比べ、照度が約10%アップ。サイド...
詳細を確認| NO. | 比較項目 | 従来品 | 新仕様品 | 備考 | ||||
| LZ1B-245-W | LZ1B-485-W | LZ1B-725-W | LZ1C-245-W | LZ1C-485-W | LZ1C-725-W | |||
| 1 | 外観形状 (横×高さ×長さ)mm | 35×31×245 | 35×31×485 | 35×31×725 | 35×31×245 | 35×31×485 | 35×31×725 | 変更なし |
| 2 | 使用基板 | プリント基板(CEM3 t=1.0) | プリント基板(CEM3 t=1.0) | 変更なし | ||||
| 3 | 使用LED | 日亜製 NFSW757DT-V1 | 日亜製 NFSW757GT-V2 | 高光束タイプに変更 ※使用部品の変更はLEDのみ | ||||
| 4 | 固有エネルギー消費効率 (lm/W) | 79.4 | 83.7 | 86.2 | 88.4 | 92.2 | 94.8 | 変更後は約10%高くなる。 (直流電源の効率は含まない) |
| 5 | LED寿命 | 40,000時間 | 40,000時間 | 変更なし | ||||
| 6 | 全光束 | 310lm | 645lm | 1,000lm | 345lm | 710lm | 1,100lm | 変更後は約10%高くなる。 |
| 7 | 回路形式 | 6直2並 | 6直4並 | 6直6並 | 6直2並 | 6直4並 | 6直6並 | 変更なし |
| 8 | 入力電流 | 0.160A | 0.320A | 0.480A | 0.160A | 0.320A | 0.480A | 変更なし |
| 9 | 定格電力 | 3.9W | 7.7W | 11.6W | 3.9W | 7.7W | 11.6W | 変更なし |
| 10 | 質量 | 150g | 230g | 310g | 150g | 230g | 310g | 変更なし |
| 型番 | − | 長さ | − | LED色 |
| LZ1C | − | 245 | − | W |
| 1台単位 |
| 型番 | 長さ | LED色 |
| LZ1C | 245 | W(昼白) |
| 485 | ||
| 725 |
| 型番 | 従来品 | 新仕様品 | ||||||
| LZ1B-245-W | LZ1B-485-W | LZ1B-725-W | LZ1C-245-W | LZ1C-485-W | LZ1C-725-W | |||
| 照度(ルクス) | 0.5m | 235lx | 430lx | 550lx | - | - | - | |
| 1.0m | 60lx | 110lx | 165lx | 65lx | 125lx | 175lx | ||
| 光束(ルーメン) | 310lm | 645lm | 1,000lm | 345lm | 710lm | 1,100lm | ||
| LED色 | 昼白色(5,000K) | 昼白色(5,000K) | ||||||
| 入力電圧 | DC24V ± 5% | DC24V ± 5% | ||||||
| 入力電流 | 160mA | 320mA | 480mA | 160mA | 320mA | 480mA | ||
| 消費電力 | 3.9W | 7.7W | 11.6W | 3.9W | 7.7W | 11.6W | ||
| 動作環境 | 温度:-5~+40℃ 湿度:45~85%RH(結露なきこと) | 温度:-5~+40℃ 湿度:45~85%RH(結露なきこと) | ||||||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガーにて):充電部-非充電部間 | 100MΩ以上(DC500Vメガーにて):充電部-非充電部間 | ||||||
| 耐電圧 | AC500V(1分間):充電部-非充電部間 | AC500V(1分間):充電部-非充電部間 | ||||||
| 配光角度 | 約210° | 約210° | ||||||
| LED寿命 | 40,000時間(光束 70%以下) | 40,000時間(器具周囲温度 25℃、光束維持率 70%) | ||||||
| 保護等級 | IP64 | IP65 | ||||||
| 材質 | 本体 | アルミ 白アルマイト処理 | アルミ 銀艶消し | |||||
| 前面カバー | ポリカーボネート | ポリカーボネート | ||||||
| ケーブル | ミスミ NAVC-23-1PS(mm 2 ×2C) | ミスミ NAVC-23-1PS(mm 2 ×2C) | ||||||
| ケーブル曲げ半径 | 15mm以上 | 15mm以上 | ||||||
| 質量(ケーブル含む) | 150g | 230g | 310g | 150g | 230g | 310g | ||
| 型番 (従来品/新仕様品) | 寸法(mm) | |
| A | B | |
| LZ1B-245-W / LZ1C-245-W | 245 | 216(max) |
| LZ1B-485-W / LZ1C-485-W | 485 | 456(max) |
| LZ1B-725-W / LZ1C-725-W | 725 | 696(max) |
●ご使用上のご注意
・電源ケーブルの極性を間違いないか十分確認をお願いします。
・下向きや縦向きに設置する場合は落下や位置ずれが発生しないように十分配慮をお願いします。
・電源接続方向に障害物がないかご確認ください。
・メンテナンスが困難な場所に設置しないでください。
・取付け、取り外しや清掃の際は必ず電源を切ってください。感電の恐れがあります。
・点灯中や消灯直後は非常に高温です。やけどのおそれがありますので触れないでください。
・点灯中のLED光源を直視し続けないでください。目を傷めることがあります。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,810円 ( 9,691円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,170円 ( 13,387円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,520円 ( 13,772円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】ストレート、広角タイプの白色LED照明です。
従来のLZ1Bに比べ、照度が約10%アップ。
サイドモールが乳白半透明のため、連続光可能です。
IP64(防塵・防滴)対応です。
長さは3タイプからお選びいただけます。
蛍光灯6W~15W相当の照度。
日亜化学工業(株)製LEDを採用しています。
国内製。
配線取り回しが容易なミスミNAVCケーブルを採用しています。
【用途】広角で均一な明かりによりワーク照明に最適です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
LED照明(ストレート、スリム)
4通常価格(税別):8,680円~

ミスミ
LED照明(ストレート、ローコスト)
4.4通常価格(税別):5,503円~

ミスミ
LED照明(ストレート AC100V)
4.3通常価格(税別):11,330円~

ミスミ
LED照明(ストレート、高照度)
4通常価格(税別):6,620円~

ミスミ
LED照明(フラット、防水・耐油・高照度)
4.8通常価格(税別):14,200円~

ミスミ
LED照明(ストレート、防滴)
5通常価格(税別):1,460円~

星和電機
LED盤内用ライン照明 LMADシリーズ
4.6通常価格(税別):6,790円~

ミスミ
LED照明(ストレート、広角・高照度)
3.5通常価格(税別):10,230円~

ミスミ
LED照明(ストレート、ハイパワー)
5通常価格(税別):9,490円~