17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 照度(lx)

    ~mm
  • 寸法 長さ(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

LED照明(ストレート、防塵)

LED照明(ストレート、防塵)
通常単価(税別)
8,49012,130
税込単価
9,33913,343
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】ストレート、防塵タイプの白色LED照明です。埃が多い環境で最適な薄型照明です。IP54(防塵・...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型番長さLED色
LZ18280W
1台単位
型番長さLED色
LZ18280W(白)
520

概要仕様

取付例

制御盤内照明に最適
LED照明(ストレート、防塵):関連画像
点灯イメージ
LED照明(ストレート、防塵):関連画像
外観
LED照明(ストレート、防塵):関連画像

仕様

型番LZ18-280-WLZ18-520-W
照度(ルクス)0.5m496lx878lx
1.0m133lx257lx
光束(ルーメン)340lm680lm
LED色白色(5000K)
入力電圧DC24V±5%
入力電流200mA400mA
消費電力4.8W9.6W
動作環境温度:-10~+50℃、湿度:40~90%RH(結露なきこと)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて):充電部-非充電部間
耐電圧AC1000V(1分間):充電部-非充電部間
配光角度約120°
LED寿命40,000時間(光束70%以下)
保護等級IP54
材質本体アルミ 白アルマイト処理
前面カバーアクリル
ケーブルミスミ NAVC-25-1PS(0.2mm2×2C)
ケーブル曲げ半径13mm以上
質量(ケーブル含む)145g270g

外形図

(単位:mm)
 
型番寸法(mm)
ABC
LZ18-280-W280270261
LZ18-520-W520510501

スイッチング電源

 
ケース付きDINレール取付
LED照明(ストレート、防塵):関連画像LED照明(ストレート、防塵):関連画像
>>491ページ>>495ページ
 

●ご使用上のご注意

・電源ケーブルの極性を間違いないか十分確認をお願いします。
・下向きや縦向きに設置する場合は落下や位置ずれが発生しないように十分配慮をお願いします。
・電源接続方向に障害物がないかご確認ください。
・メンテナンスが困難な場所に設置しないでください。
・取付け、取り外しや清掃の際は必ず電源を切ってください。感電の恐れがあります。
・点灯中や消灯直後は非常に高温です。やけどのおそれがありますので触れないでください。
・点灯中のLED光源を直視し続けないでください。目を傷めることがあります。
・本商品は調光できません。そのため、調光機能がついた電源または機器に接続しないでください。

型番リスト

表示件数

照度

(lx)

寸法 長さ

(mm)

最小発注数量
496
280
1個
878
520
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,490
( 9,339 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,130
( 13,343 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】ストレート、防塵タイプの白色LED照明です。
埃が多い環境で最適な薄型照明です。
IP54(防塵・防滴)対応です。
長さは2タイプからお選びいただけます。
蛍光灯15W~20W相当の照度があります。
日亜化学工業(株)製LEDを採用しています。
国内製。
配線取り回しが容易なミスミNAVCケーブルを採用しています。

【ココが特長】
埃が多い環境で最適な薄型照明
●IP54(防塵・防滴)対応
●長さは2タイプ。蛍光灯15W~20W相当の照度
●日亜化学工業㈱製LEDを採用。国内製
●配線取り回しが容易なミスミNAVCケーブルを採用
ご注意
・LED素子には発光色、明るさにバラツキがあるため、同じ型番でも若干発光色、明るさが異なる場合があります。
・本商品は調光できません。そのため、調光機能がついた電源または機器に接続しないでください。

照度比較(取付高さ:0.5m)

LED照明(ストレート、防塵):関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EC-1285

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED照明(ストレート、防塵)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
機械内設置
4
満足度:4.0
設置も簡単で明るさも良好です。 配線に+−の指定があり新設。 取り付けビスが入っていれば良かった。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED照明(ストレート、防塵)
LED照明(ストレート、スリム)
LED照明(ストレート、ローコスト)
盤用照明 LEDユニット
盤用LED照明(ロングサイズ)
LED照明(フラット、防水・耐油)
メーカーミスミミスミミスミ篠原電機篠原電機ミスミ
通常価格8,490-8,680 -5,503 -28,46014,97010,650 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
形状ストレートストレートストレートストレートストレートフラット
LED色白色白色白色白色白色白色
入力電圧DC24VDC24VDC24VAC100V~AC240VAC100V~AC240VDC24V
保護等級IP54IP40IP54IP67f
寸法 幅(mm)292527184.84262
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LED照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト