エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【特長】・AC100V直結、点灯可能で外付けDC電源不要です。
| NO. | 比較項目 | 旧品 | 現行品 | 備考 | ||||
| LZ1A2-294-W | LZ1A2-582-W | LZ1A2-870-W | LZ1A3-354-W | LZ1A3-582-W | LZ1A3-870-W | |||
| 1 | 外観形状 (横×高さ×長さ)mm | 32×35.2×294 | 32×35.2×582 | 32×35.2×870 | 32×35.2×354 | 32×35.2×582 | 32×35.2×870 | LZ1A3-354-Wは変更(但し長さのみ) LZ1A3-582-W・LZ1A3-870-Wは変更なし |
| 2 | 使用基板 | プリント基板 (CEM3 t=1.0 LEDピッチ24mm) | プリント基板 (CEM3 t=1.0 LEDピッチ13mm) | プリント基板 (CEM3 t=1.0 LEDピッチ12mm) | 変更 | |||
| 3 | 使用LED | 日亜製 NT2W757DRT-V1 | 日亜製 NFSW757GT-V2 | 2チップタイプから 1チップ高光束タイプに変更 | ||||
| 4 | 固有エネルギー消費効率 (lm/W) | 123 | 117.7 | 119.5 | 144.2 | 137.7 | 140 | 変更後は約15%高くなる。 |
| 5 | LED寿命 | 40,000時間 | 40,000時間 | 同じ | ||||
| 6 | 全光束 | 800lm | 1,590lm | 2,390lm | 1,010lm | 1,860lm | 2,800lm | LZ1A2-294-WはLZ1A3-354-Wに変更後約25%高くなる。 LZ1A3-582-W・LZ1A3-870-Wは約15%高くなる。 |
| 7 | 回路形式 | 12直2並 | 12直4並 | 12直6並 | 13直2並 | 12直4並 | 12直6並 | LZ1A3-354-Wは変更 LZ1A3-582-W・LZ1A3-870-Wは変更なし |
| 8 | 入力電流 | 0.07A | 0.14A | 0.21A | 0.07A | 0.14A | 0.21A | 同等(使用電源は同じ為) |
| 9 | 定格電力 | 6.5W | 13.5W | 20W | 7W | 13.5W | 20W | LZ1A3-354-WはLED数が26ヶ(13直2並)になった為、アップ(LZ1A2-294-Wは24ヶ(12直2並)) LZ1A3-582-W・LZ1A3-870-Wは同等 |
| 10 | 質量 | 230g | 375g | 500g | 260g | 375g | 500g | LZ1A3-354-Wは長く(L=354)なる分、LZ1A2-294-Wより重くなる。 LZ1A3-582-W・LZ1A3-870-Wは同等 |
※現行品は在庫限りで販売終了となります。後継品は準備でき次第のご案内となります。
照明本体((1)末端用)
| ケーブル((2)電源接続用)
| 照明本体((3)連結用)
| ケーブル((4)連結用)
|
| 1台単位 |
照明本体((1)末端用)
| ケーブル((2)電源接続用)
セット販売ではありません。 | 照明本体((3)連結用)
| ケーブル((4)連結用)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制御盤内照明に最適![]() | 点灯イメージ![]() 取り付け用金具のお取り扱いはございません。 |
|
| 型番 | 旧品 | 現行品 | ||||||
| LZ1A2-294*-W | LZ1A2-582*-W | LZ1A2-870*-W | LZ1A3-354*-W | LZ1A3-582*-W | LZ1A3-870*-W | |||
| 照度(ルクス) | 0.5m | 950lx | 1,750lx | 2,220lx | - | - | - | |
| 1.0m | 260lx | 530lx | 730lx | 330lx | 605lx | 900lx | ||
| 光束(ルーメン) | 800lm | 1,590lm | 2,390lm | 1,010lm | 1,860lm | 2,800lm | ||
| LED色 | 昼白色(5,000K) | 昼白色(5,000K) | ||||||
| 入力電圧 | AC100V ± 10% | AC100V ± 10% | ||||||
| 入力電流 | 80mA | 160mA | 240mA | 70mA | 140mA | 210mA | ||
| 消費電力 | 6.5W | 13.5W | 20.0W | 7W | 13.5W | 20.0W | ||
| 動作環境 | 温度:-5~+40℃ 湿度:25~85%RH(結露なきこと) | 温度:-5~+40℃ 湿度:25~85%RH(結露なきこと) | ||||||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガーにて):充電部-非充電部間 | 100MΩ以上(DC500Vメガーにて):充電部-非充電部間 | ||||||
| 耐電圧 | AC1,200V(1分間):充電部-非充電部間 | AC1,200V(1分間):充電部-非充電部間 | ||||||
| 配光角度 | 約120° | 約120° | ||||||
| 配光種類 | 拡散型 | |||||||
| LED寿命 | 40,000時間(光束 70%以下) | 40,000時間(器具周囲温度 25℃、光束維持率 70%) | ||||||
| 保護等級 | IP64 | IP65 | ||||||
| 材質 | 本体 | アルミ 銀色半光沢 | アルミ 銀色半光沢 | |||||
| 前面カバー | ポリカーボネート | ポリカーボネート | ||||||
| ケーブル | ミスミ NASVCTF-0.75-2(0.75mm 2 ×2C) | ミスミ NASVCTF-0.75-2(0.75mm 2 ×2C) | ||||||
| ケーブル曲げ半径 | 40mm以上 | 40mm以上 | ||||||
| 最大連結長 | 20m(本体とケーブルの連結長) | 20m(本体とケーブルの連結長) | ||||||
| 接続コネクタ (推奨) | CN1側 | 住鉱テック ハウジング:CL07D02A(2芯、ソケット) コンタクト:215004-2M(ソケット) 防水パッキン:WS07MF-0C | 住鉱テック ハウジング:CL07D02A(2芯、ソケット) コンタクト:215004-2M(ソケット) 防水パッキン:WS07MF-0C | |||||
| CN2側 | 住鉱テック ハウジング:CL07D02M(2芯、プラグ) コンタクト:215003-2M(プラグ) 防水パッキン:WS07MF-0C | 住鉱テック ハウジング:CL07D02M(2芯、プラグ) コンタクト:215003-2M(プラグ) 防水パッキン:WS07MF-0C | ||||||
| 質量(ケーブル含む) | 末端:230g 連結:250g | 末端:375g 連結:390g | 末端:530g 連結:550g | 末端:260g 連結:265g | 末端:375g 連結:390g | 末端:500g 連結:520g | ||
※現行品は在庫限りで販売終了となります。後継品は準備でき次第のご案内となります。
| (単位:mm) | |
![]() 1番ピン:L側 2番ピン:N側 | |
| 型番 (旧品/現行品) | 寸法(mm) | |
| A (旧品/現行品) | B (旧品/現行品) | |
| LZ1A2-294-W / LZ1A3-354-W | 294 / 354 | 283 / 343 |
| LZ1A2-582-W / LZ1A3-582-W | 582 | 571 |
| LZ1A2-870-W / LZ1A3-870-W | 870 | 859 |
| ケーブル((2)電源接続用) | ケーブル((4)連結用) | (単位:mm) | |
![]() | ![]() | ||
| 1番ピン:L側 2番ピン:N側 | 黒:L側、白:N側 | 1番ピン:L側 2番ピン:N側 | 1番ピン:L側 2番ピン:N側 |
| 1)単独での接続の場合 | 2)連結での接続の場合 |
![]() | ![]() |
| [ ! ] 連結接続の場合、照明本体間をケーブルで接続するため、その分の間隔が 空きます。(ケーブル最短:0.15m) |
AC100Vタイプの特長 |
| 従来の電源内蔵品 電源部がデッドスペースとなり発光面が狭い |
![]() |
| AC100Vタイプ 電源部を発光面の裏面に配置することで デッドスペースがなくなり省スペース化 |
![]() |
●ご使用上のご注意
・電源ケーブルの極性を間違いないか十分確認をお願いします。
・下向きや縦向きに設置する場合は落下や位置ずれが発生しないように十分配慮をお願いします。
・電源接続方向に障害物がないかご確認ください。
・メンテナンスが困難な場所に設置しないでください。
・取付け、取り外しや清掃の際は必ず電源を切ってください。感電の恐れがあります。
・点灯中や消灯直後は非常に高温です。やけどのおそれがありますので触れないでください。
・点灯中のLED光源を直視し続けないでください。目を傷めることがあります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,900円 ( 13,090円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,330円 ( 14,663円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,390円 ( 13,629円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,810円 ( 17,391円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,560円 ( 17,116円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,810円 ( 17,391円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
【特長】
・AC100V直結、点灯可能で外付けDC電源不要です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
LED照明(ストレート、ローコスト)
4.4通常価格(税別):5,503円~

ミスミ
LED照明(ストレート、AC100V)
4.3通常価格(税別):11,900円~

ミスミ
LED照明(ストレート、高照度)
4通常価格(税別):6,620円~

ミスミ
LED照明(フラット、防水・耐油・高照度)
4.8通常価格(税別):14,200円~

ミスミ
LED照明(ストレート、スリム)
4通常価格(税別):8,680円~

ミスミ
LED照明 225から912mm長さまで対応
0通常価格(税別):2,895円~

ミスミ
LED照明(ストレート、広角・高照度)
3.5通常価格(税別):10,230円~

ミスミ
スリムタイプ照明 IP65(高さ14.3mm)
0通常価格(税別):1,875円~

ミスミ
LED照明(ストレート、防滴)
5通常価格(税別):1,460円~