エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【特長】ストレート、ローコストタイプの白色LED照明です。蛍光灯と同等以上の明るさで、且つ小型です。長...
詳細を確認| 型式 | − | 長さ | − | LED色 |
| LZ17 | − | 223 | − | W |
| 型式 | 長さ | LED色 |
| LZ17 | 223 | W(白) |
| 313 |
| 型式 | LZ17-223-W | LZ17-313-W | ||
| 照度(ルクス) | 0.5m | 260lx | 380lx | |
| 1.0m | 65lx | 85lx | ||
| 光束(ルーメン) | 260lm | 370lm | ||
| LED色 | 白色(5200K) | |||
| 入力電圧 | DC24V ± 5% | |||
| 入力電流 | 160mA 変更後:130mA | 240mA 変更後:195mA | ||
| 消費電力 | 4W 変更後:3.12W | 5.8W 変更後:4.68W | ||
| 動作環境 | 温度:−5~+40℃、湿度:45~85%RH(結露なきこと) | |||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガーにて):充電部-非充電部間 | |||
| 耐電圧 | AC500V(1分間):充電部-非充電部間 | |||
| 配光角度 | 約120° | |||
| LED寿命 | 50,000時間(光束70%以下) | |||
| 保護等級 | IP54 | |||
| 材質 | 本体 | アルミ 白アルマイト処理 | ||
| 前面カバー | アクリル | |||
| ケーブル | UL2464 20AWG 2C | |||
| 質量(ケーブル含む) | 285g | 370g | ||

外形図 | (単位:mm) | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
商品本体のラベルで消費電力の記載をご確認ください。
※個装箱のラベルにも同様に記載がございます。
※記載がない場合は旧仕様となります。



●ご使用上のご注意
・電源ケーブルの極性を間違いないか十分確認をお願いします。
・下向きや縦向きに設置する場合は落下や位置ずれが発生しないように十分配慮をお願いします。
・電源接続方向に障害物がないかご確認ください。
・メンテナンスが困難な場所に設置しないでください。
・取付け、取り外しや清掃の際は必ず電源を切ってください。感電の恐れがあります。
・点灯中や消灯直後は非常に高温です。やけどのおそれがありますので触れないでください。
・点灯中のLED光源を直視し続けないでください。目を傷めることがあります。
・本商品は調光できません。そのため、調光機能がついた電源または機器に接続しないでください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,503円 ( 6,053円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,856円 ( 9,742円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】ストレート、ローコストタイプの白色LED照明です。
蛍光灯と同等以上の明るさで、且つ小型です。
長さは2タイプからお選びいただけます。
蛍光灯6W~10W相当の照度があります。
日亜化学工業製のLEDを採用しています。
IP54(防塵・防滴)対応です。





通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
LED照明(ストレート、AC100V)
4.3通常価格(税別):11,900円~

ミスミ
LED照明(ストレート、スリム)
4通常価格(税別):8,680円~

ミスミ
LED照明(ストレート、ローコスト)
4.4通常価格(税別):5,503円~

ミスミ
LED照明(ストレート、高照度)
4通常価格(税別):6,620円~

ミスミ
LED照明(フラット、防水・耐油・高照度)
4.8通常価格(税別):14,200円~

ミスミ
LED照明(ストレート、防滴)
5通常価格(税別):1,460円~

ミスミ
LED照明(ストレート、広角・高照度)
3.5通常価格(税別):10,230円~

ミスミ
LED照明(ストレート、ハイパワー)
5通常価格(税別):9,490円~

星和電機
LED盤内用ライン照明 LMADシリーズ
4.6通常価格(税別):6,790円~