17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

デジタルパネルメータ(交流電圧計・交流電流計)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デジタルパネルメータ(交流電圧計・交流電流計)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EDM10-AA-102

2022年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

配電盤等の電圧電流監視に最適なDIN48×24mm

ご注意

  • 22年1月に販売終了予定品となります。在庫状況により終了時期は多少変更の可能性があります。
  • 詳細寸法は商品仕様に記載されている外形図にてご確認ください。

【ココが特長】 
●DIN48×24mmサイズ
●交流電圧、電流の計測に最適
●スケーリング機能付き
取扱説明書はこちら
ご注意
・衝撃を与えないよう取扱いには充分ご注意ください。
・SCR波形、サイクル制御波形、ひずみ波形の計測には使用できません。
<ご注意事項>
カタログ記載に誤りがありましたので、訂正させていただきます。大変申し訳ございません。
①スケーリング機能の設定変更で記載間違いがございました。

  外付で変流器(CT)を使用する場合、
  正:フルスケール:”600”  誤:フルスケール:”300”

【オススメ関連商品のご案内】
メータオプションの変流器(CT)は、こちら

指定中の仕様・寸法情報

入力種
電流
取付方法
盤面取付
電源電圧
DC24V
入力 電流(mA)
2000
入力 電圧(V)
-
表示桁数
4桁
寸法 長さ(mm)
72
寸法 幅(mm)
48
寸法 厚み(mm)
24
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト