17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

テープスイッチ(エッジスイッチ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ME-DB10-4-1000

2018年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

操作範囲が広い国産テープスイッチ。長さの決まった在庫品の定尺品に加えて、非在庫品として長さ自由指定品もご検討頂けます。

ご注意

  • 販売価格の表記についてお詫び
    ただ今、下記の商品情報およびPDFカタログでの価格表記と相違が生じている場合がございます。正しくは「価格を確認」ボタンをクリックお願いいたします。

●押しボタンスイッチと比べて操作範囲が広いのが特長です。
●2線式は基本的にスイッチ単体で使用します。
●4線式のMTH040R*,MEDB10は、前頁のコントローラと組合せてご使用ください。断線検知、複数本の連結も可能です。
●取付は直接貼付するか、アルミ製の専用チャネルを使用します。チャネルの有無は選択可能です。
○抵抗は0.6Ω/mになります。
○リード線は500mmとなります。

○チャネルを利用の場合はネジどめが可能です。穴はまっすぐなキリ穴、ねじはM3の低頭ねじをご利用ください。
テープスイッチ(エッジスイッチ):関連画像

指定中の仕様・寸法情報

タイプ
チャネル付属
仕様
4線式
本体長(mm)
1000
動作荷重(N)
10
定格電圧(V)
AC/DC5~24
本体高さ(mm)
25
チャネル併用時突出部(mm)
17
#4
-
備考
-
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト