17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 形状

    ~mm
  • 取付穴

  • 接点構成(キーロック、セレクタ)

  • 鍵付き

    ~mm
  • ノッチ数

    ~mm
  • 停止・リターン

  • 保護機能(耐環境性)

  • 代表規格

  • 寸法 縦(mm)

    ~mm
  • 寸法 横(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行(mm)

    ~mm
  • 電流容量 AC110Vの時(A)

    ~mm
  • 電流容量 DC24Vの時(A)

    ~mm
  • 鍵付オプション

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

キーロックスイッチ  取付穴Φ16・Φ22・Φ30

通常単価(税別)
1,5944,355
税込単価
1,7534,791
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

鍵を差して操作するタイプのセレクタスイッチです。各型式の鍵は共通です。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご注文型式とは異なりメーカー型式でのお届けとなります。
    詳しくは本ページの「商品仕様」をご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式鍵抜け位置
SB1R2216KA
型式取付
穴Φ
形状動作
機能
構成構造保護構造取得規格端子仕様
グループ
在庫
基本型式鍵抜け位置
KL:左抜け
KA:全抜け
ULc−ULCSATUVVDECE
SB1R216KAΦ16長角手動90度
2ノッチ
1c一体IP65ハンダ

タブ
B
SB1R2114KL
KA
1a1b分離IP40C
SB1S2116正角IP65防油D
SB2BC210KL
KA
Φ221aIP65防油M3.5
ねじ
端子
F
SB2BC211KL1a1bIP65防油F
SB2BC311KL
KA
手動45度
3ノッチ
1a1bIP65防油G
SB3BC210KL
KA
Φ30手動90度
2ノッチ
1aIP65防油H
SB3BC2111a1b
SB3BC311手動45度
3ノッチ
I

概要仕様

外形図

SB1*216-K*,SB1*326-K*SB1*211*-K*
キーロックスイッチ  取付穴Φ16・Φ22・Φ30:外形図キーロックスイッチ  取付穴Φ16・Φ22・Φ30:外形図
SB2BC*1*,SB2C*1*-K*SB3BC*1*,SB3C*1*-K*
キーロックスイッチ  取付穴Φ16・Φ22・Φ30:外形図キーロックスイッチ  取付穴Φ16・Φ22・Φ30:外形図
※弊社での販売は1~4接点品のみです。※弊社での販売は1~4接点品のみです。

端子配列図

SB1*216(-K*),SB1*326(-K*) 
キーロックスイッチ  取付穴Φ16・Φ22・Φ30:関連画像
1cは左接点のみ
接点動作
キーロックスイッチ  取付穴Φ16・Φ22・Φ30:関連画像
  
SB3C*1* 
キーロックスイッチ  取付穴Φ16・Φ22・Φ30:関連画像接点動作
キーロックスイッチ  取付穴Φ16・Φ22・Φ30:関連画像



キーロックスイッチ  取付穴Φ16・Φ22・Φ30:関連画像

 

パネルカット寸法

取付φ16品取付φ22品取付φ30品
キーロックスイッチ  取付穴Φ16・Φ22・Φ30:関連画像キーロックスイッチ  取付穴Φ16・Φ22・Φ30:関連画像キーロックスイッチ  取付穴Φ16・Φ22・Φ30:関連画像
詳細仕様
仕様
グループ
スイッチ回路定格使用
温度
範囲
絶縁
抵抗
耐電圧 AC 1分間 V耐久性(万回以上)本体質量約g
定格
絶縁
電圧(Ui)
定格
通電
電流(lth)
定格
使用
電圧(Ue)
定格使用電流充電部
アース間
異極
端子間
機械的電気的
交流直流
P.F=0.7P.F=1抵抗負荷(AC−12)誘導負荷(AC−13)コイル負荷(AC−15)抵抗負荷(DC−12)誘導負荷(DC−13)コイル負荷(AC−15)
B
C
D
250V5A24V1A0.7AB:−10~+55
C:−20~+70
D:−10~+70
100

以上
2000B:2000
C:1500
D:1500
25
キー抜差
B:25 C・D:1
1016

21
110V1.5A1A0.2A0.15A
220V1A0.7A
F

G
600V10A24V6AF:4A
G:2A
−20~
+70℃
25002500100
キー抜差
1
5049
120V6AF:1.3A
G:0.65A
240V6AF:0.45A
G:0.23A
480V2.5A
600V2A
H

I
24V6AH:6A
I:3A
H:4A
I:2A
59
110V6AH:2.5A
I:1.3A
H:1.3A
I:0.65A
220V6AH:1A
I:0.5A
H:0.45A
I:0.23A
440V2.5A
550V2A
 
製造元型式・海外規格NO対応表
ミスミ型式製造元型式製造元UL,cULCSATUV
SB1R216-KAAR16JT-2BC1A富士電機機器制御E44592R50116759
SB1R2114-KLAH164-J2A11A富士電機機器制御E44592LR20479R9250088
SB1R2114-KAAH164-J2B11A富士電機機器制御E44592LR20479R9250088
SB1S2116-KLAH165-SJ2A11A富士電機機器制御E44592LR20479R9250088
SB1S2116-KAAH165-SJ2B11A富士電機機器制御E44592LR20479R9250088
SB2BC210-KLAR22JR-2A10A富士電機機器制御E44592LR20479R9551060
SB2BC210-KAAR22JR-2B10A富士電機機器制御E44592LR20479R9551060
SB2BC211-KLAR22JR-2A11A富士電機機器制御E44592LR20479R9551060
SB2BC211-KAAR22JR-2B11A富士電機機器制御E44592LR20479R9551060
SB2BC311-KLAR22JR-3A11A富士電機機器制御E44592LR20479R9551060
SB3BC210-KLAR30JR-2A10A富士電機機器制御E44592LR20479R9551060
SB3BC210-KAAR30JR-2B10A富士電機機器制御E44592LR20479R9551060
SB3BC211-KLAR30JR-2A11A富士電機機器制御E44592LR20479R9551060
SB3BC211-KAAR30JR-2B11A富士電機機器制御E44592LR20479R9551060
SB3BC311-KLAR30JR-3A11A富士電機機器制御E44592LR20479R9551060
SB3BC311-KAAR30JR-3C11A富士電機機器制御E44592LR20479R9551060

型番リスト

表示件数

形状

取付穴

接点構成(キーロック、セレクタ)

鍵付き

ノッチ数

停止・リターン

端子形状

保護機能(耐環境性)

代表規格

寸法 縦

(mm)

寸法 横

(mm)

寸法 奥行

(mm)

電流容量 AC110Vの時

(A)

電流容量 DC24Vの時

(A)

鍵付オプション

RoHS?最小発注数量
長角型
φ16
1a1b
2
停止
ハンダ兼タブ
[有] IP40
UL / TUV / CSA
18
24
78.5
1.5
1
全抜け
-
1個
長角型
φ16
1a1b
2
停止
ハンダ兼タブ
[有] IP40
UL / TUV / CSA
18
24
78.5
1.5
1
左抜け
-
1個
長角型
φ16
1c
2
停止
ハンダ兼タブ
[有] IP40
UL / CUL / TUV
18
24
56.4
1.5
1
全抜け
-
1個
正角型
φ16
1a1b
2
停止
ハンダ兼タブ
[有] IP65防油
UL / TUV / CSA
18
24
78.5
1.5
1
全抜け
-
1個
正角型
φ16
1a1b
2
停止
ハンダ兼タブ
[有] IP40
UL / TUV / CSA
18
24
78.5
1.5
1
左抜け
-
1個
丸型
φ22
1a
2
停止
ねじ端子
[有] IP65防油
UL / TUV / CSA
37
30
85
-
-
全抜け
-
1個
丸型
φ22
1a
2
停止
ねじ端子
[有] IP65防油
UL / TUV / CSA
37
30
84
-
-
左抜け
-
1個
丸型
φ22
1a1b
2
停止
ねじ端子
[有] IP65防油
UL / TUV / CSA
37
30
84
-
-
全抜け
-
1個
丸型
φ22
1a1b
2
停止
ねじ端子
[有] IP65防油
UL / TUV / CSA
37
30
85
-
-
左抜け
-
1個
丸型
φ22
1a1b
3
停止
ねじ端子
[有] IP65防油
CE / UL / TUV / CSA
37
30
84
-
-
左抜け
10
1個
丸型
φ30
1a
2
停止
ねじ端子
[有] IP65防油
UL / TUV / CSA
37
41
84
-
6
全抜け
-
1個
丸型
φ30
1a
2
停止
ねじ端子
[有] IP65防油
UL / TUV / CSA
37
41
84
-
6
左抜け
-
1個
丸型
φ30
1a1b
2
停止
ねじ端子
[有] IP65防油
UL / TUV / CSA
37
41
84
-
6
全抜け
-
1個
丸型
φ30
1a1b
2
停止
ねじ端子
[有] IP65防油
UL / TUV / CSA
37
41
84
-
6
左抜け
-
1個
丸型
φ30
1a1b
3
停止
ねじ端子
[有] IP65防油
CE / UL / TUV / CSA
37
41
84
-
3
全抜け
10
1個
丸型
φ30
1a1b
3
停止
ねじ端子
[有] IP65防油
CE / UL / TUV / CSA
37
41
84
-
3
左抜け
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,199
( 3,519 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,199
( 3,519 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,450
( 2,695 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,162
( 4,578 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,724
( 4,096 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,744
( 1,918 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,673
( 1,840 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,119
( 2,331 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,594
( 1,753 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,355
( 4,791 )
9日目
1,776
( 1,954 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,776
( 1,954 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,161
( 2,377 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,161
( 2,377 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,161
( 2,377 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,450
( 2,695 )
9日目

詳細情報

基本情報

鍵を差して操作するタイプのセレクタスイッチです。各型式の鍵は共通です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご注文型式とは異なりメーカー型式でのお届けとなります。
    詳しくは本ページの「商品仕様」をご確認ください。
【ココが特長】
鍵を差して操作するタイプの
セレクタスイッチです

●各型式の鍵は共通です
【オススメ関連商品のご案内】
・基板用スイッチは、こちら

・商品本体にCEマーキングがございますが、これらは製造時点ではRoHS6物質対応でCE対応でしたが、現時点ではRoHS10物質に対応していない製品もございます。CEのRoHS指令に適合していない商品となりますので、ご了承ください。
・RoHS10非対応となっている製品は、順次対応品に切替を行っておりますので、RoHS対応状況は各商品ページの基本情報・型番リストをご確認ください。
・なおランニングチェンジ完了品(R10,CR対応品)は、画面左下”絞り込み条件”内”代表規格”の”CE”にチェックを入れることで絞り込めます。
   

仕様変更のお知らせ

■変更概要
対象製品:コマンドスイッチ、表示灯の一部
変更部分:主に操作部、表示部
変更内容:①外観デザインの変更、②構造の変更、③材料の変更
変更実施時期:22年11月より順次実施予定(新旧混在出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。)
 
従来品変更品
【外観】
【外観】
【構造】
【構造】
【材料】
部品名材料
ローターダイカスト
フランジ(正角、長角)PBT
フレームPBT
パネルパッキン(正角、長角、丸)NBR
【材料】
部品名材料
ローターダイカスト
ローゼット(正角、長角)PBT
フレームPBT
パネルパッキン(丸)NBR

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キーロックスイッチ  取付穴Φ16・Φ22・Φ30のレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
ポカヨケのためにキースイッチを取付
2
満足度:2.0
作業員が安易に操作スイッチを押せなくするポカヨケのためにこのキースイッチを採用しました。90°ノッチ左抜けのものを選択し...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様にご迷惑おかけし大変申し訳ございません。今回は代替品不要とのことですが、不都合発生しましたらご連絡頂けますと幸いです。交換対応いたします。引き続きMISUMI-VONAのご利用よろしくお願いいたします。

1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q鍵を単品で購入できますか?
A

●「SB」から始まる型式については、メーカー型式にてご注文頂く事が可能です。
 ※下記鍵単品は全て2個/1セットです
 ・「SB1R216-KL」、「SB1R216-KA」
  ⇒鍵単品型式「AR6C662-A」
 ・「SB1R2114-KL」、「SB1R2114-KA」、「SB1S2116-KL」、「SB1S2116-KA」
  ⇒鍵単品型式「AHX662-A」
 ・「SB2BC210-KL」、「SB2BC210-KA」、「SB2BC211-KL」、「SB2BC211-KA」、「SB2BC311-KA」、「SB2BC311-KA」
  ⇒鍵単品型式「AR9C022-A」
 ・「SB3BC210-KL」、「SB3BC210-KA」、「SB3BC211-KL」、「SB3BC211-KA」、「SB3BC311-KA」、「SB3BC311-KA」
  ⇒鍵単品型式「AR9C022-A」
 ※「MSB」から始まる型式は、鍵の単品販売はしておりません。
Q他にはどんなスイッチを取り扱っていますか?
A
●ミスミでは、様々なサイズ・タイプのスイッチを取り扱っております。ミスミブランド品のスイッチについては、下記をご参考ください。
https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/select/switch01.html

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーロックスイッチ  取付穴Φ16・Φ22・Φ30
【ミスミ オリジナル】セレクタスイッチ(取付穴Φ22・樹脂リング・非照光)
【ミスミ オリジナル】セレクタスイッチ(取付穴Φ22・金属リング・非照光)
φ22 TWシリーズ照光セレクタスイッチ
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ
Φ30シリーズ照光セレクタスイッチ ASLN形
メーカーミスミミスミミスミIDECIDECIDEC
通常価格1,594-475 -728 -3,190 -2,430 -2,640 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類キーロックスイッチセレクタセレクタセレクタセレクタセレクタ
よく一緒に購入される商品

セレクタスイッチカテゴリの売れ筋ランキング