17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ポータブルトランス TPMシリーズ
  • TPM-1000
  • TPM-2000

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ポータブルトランス TPMシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TPM-1000

2023年08月に販売終了となりました。

推奨代替品は<>です。仕様の違いをご確認ください。

国内製品も海外製品も使用できます。入力出力100~240Vの範囲内で段階的に使用可能です。容量550~2000VAまで(一部制限有)。信頼の国内メーカー品で、短納期です。

ご注意

  • 【取扱い終了品】同一仕様の別型番に統合の為、2024年2月29日に本型番の販売を終了致します。同一仕様品はこちら
【ココが特長】
海外・国内兼用型のポータブルトランス
●容量内において複数の出力が同時利用できます
●出力コンセントの形状はA/C両タイプが利用できます
●2000VAモデルはAC110V、230Vをサポート
ご注意
・接続する電源、機器の入出力電圧をご確認の上ご使用ください。
・地域によって電圧が不安定な場所では正常に動作しない場合がございます。
・本製品は500VA以上の容量になるためPSEの対象外製品となります。(カテゴリ群は変圧器、安定器に属します)
・TPM-1500は入力電圧が100,120Vの場合1200VAまでの使用となります

入力電圧100~240V間5種を、出力コネクタ(前面コネクタ)より100、120、200、220、240Vで出力します。
昇圧、降圧可能です。国内海外問わず使用可能です。
入力電圧設定は、後ろのロータリースイッチで設定します。下記写真説明を参照願います。

海外へ設備を持っていく方にも便利な商品です。
TPM-2000のみ電源コンセントの変換端子が7種類添付されます。
 他、コードには日本仕様平ピン(A-2)、添付品として丸ピン(C-2)が付属します。

指定中の仕様・寸法情報

相数/巻線
単相/単巻
容量(kVA)
1
一次電圧(V)
100・120・200・220・240
二次電圧(V)
100・120・200・220・240
シールド有無
絶縁種別
B種
入出力端子形状
コンセントタイプ
ケース有無
ポータブルトランス
寸法 縦(mm)
157
寸法 横(mm)
165
寸法 奥行き(mm)
200
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト