エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【用途】三相電源ラインからのノイズ防止、高減衰タイプ【特長】・L2段で高減衰・低背タイプ・セルフアップ...
詳細を確認
| 型式 | 回路構成 | 定格電流 | 形状 (取付方法) |
| ENF-RTHN-5006 | 三相 | 6A | 標準(直付) |
| ENF-RTHN-5010 | 10A | ||
| ENF-RTHN-5020 | 20A |
| 型式 | ENF-RTHN-5006 | ENF-RTHN-5010 | ENF-RTHN-5020 | |
| メーカ型式 | RTHN-5006 | RTHN-5010 | RTHN-5020 | |
| 回路構成 | 三相 | |||
| 定格電圧(AC/DC) | 500V | |||
| 定格電流(AC/DC) | 6A | 10A | 20A | |
| 耐電圧 | AC2500V 1分間 at 20℃,65%RH:ライン-アース間 | |||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ min. DC500V at 20℃,65%RH:ライン-アース間 | |||
| 漏洩電流 | 2.5mA max.(250V)/5.0mA max.(500V) | |||
| 直流抵抗 | 290mΩ max. | 120mΩ max. | 50mΩ max. | |
| 減衰量保証帯域 25dB保証 | コモンモード | 0.1~30MHz | 0.1~20MHz | 0.1~20MHz |
| ディファレンシャルモード | 0.1~30MHz | 0.2~30MHz | 0.2~30MHz | |
| 動作環境 | 温度:−25~+85℃、15~85%RH(結露なきこと) | |||
| 安全規格 | UL1283、EN60939 | |||
| 質量 | 700g | 700g | 1000g | |




通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
26,290円 ( 28,919円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,608円 ( 27,069円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
32,890円 ( 36,179円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【用途】
三相電源ラインからのノイズ防止、高減衰タイプ
【特長】
・L2段で高減衰・低背タイプ
・セルフアップネジ、開閉式カバーにより作業性向上


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TDKラムダ
コンパクトな小型汎用タイプ RSELシリーズ
4.7通常価格(税別):1,131円~

ミスミ
ノイズフィルタ(単相、低背タイプ)
5通常価格(税別):2,812円~

ミスミ
ノイズフィルタ(三相、低背タイプ)
4通常価格(税別):7,305円~

オリエント電子
電源 ノイズフィルタ RNSシリーズ(単相)
4.5通常価格(税別):1,144円~

ミスミ
ノイズフィルタ(単相、高減衰タイプ)
4通常価格(税別):3,850円~

オリエント電子
電源 ノイズフィルタ RMSシリーズ(単相、高減衰)
3.5通常価格(税別):1,545円~

岡谷電機産業
OkayaElectricIndustries RCネットワークコンデンサ(静電容量 100nF)
0通常価格(税別):370円

ミスミ
ノイズフィルタ(単相、標準・ワイヤタイプ)
4通常価格(税別):1,309円

コーセル
ノイズフィルタ三相入力タイプ (汎用・1段フィルタ) TACシリーズ
4通常価格(税別):5,301円~