17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 取付方法

    ~mm
  • 寸法 縦(mm)

    ~mm
  • 寸法 横(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行き(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ノイズフィルタ(単相、高減衰タイプ)

ノイズフィルタ(単相、高減衰タイプ)
通常単価(税別)
3,8506,820
税込単価
4,2357,502
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】単相電源ラインからのノイズ防止、高減衰タイプ【特長】・セルフアップネジ、開閉式カバーにより作業...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

ノイズフィルタ(単相、高減衰タイプ):関連画像
型式回路構成定格電流形状
(取付方法)
ENF-RSHN-2006単相6A標準(直付)
ENF-RSHN-2006DDINレール取付
ENF-RSHN-201010A標準(直付)
ENF-RSHN-2010DDINレール取付
ENF-RSHN-202020A標準(直付)
ENF-RSHN-2020DDINレール取付

概要仕様

仕様
型式標準ENF-RSHN-2006ENF-RSHN-2010ENF-RSHN-2020
DINレール取付ENF-RSHN-2006DENF-RSHN-2010DENF-RSHN-2020D
メーカ型式標準RSHN-2006RSHN-2010RSHN-2020
DINレール取付RSHN-2006DRSHN-2010DRSHN-2020D
回路構成単相
定格電圧(AC/DC)250V
定格電流(AC/DC)6A10A20A
耐電圧AC2500V 1分間 at 20℃,65%RH:ライン-アース間
絶縁抵抗100MΩ min. DC500V at 20℃,65%RH:ライン-アース間
漏洩電流1.0mA max.
直流抵抗140mΩ max.60mΩ max.22mΩ max.
減衰量保証帯域
25dB保証
コモンモード0.1~10MHz0.1~30MHz0.2~30MHz
ディファレンシャルモード0.2~30MHz0.3~30MHz0.4~30MHz
動作環境温度:−25~+85℃、15~85%RH(結露なきこと)
安全規格UL1283、CSA C22.2 №8、EN60939
質量標準240g240g350g
DINレール取付270g270g400g
ノイズフィルタ(単相、高減衰タイプ):関連画像 
ノイズフィルタ(単相、高減衰タイプ):関連画像
ノイズフィルタ(単相、高減衰タイプ):関連画像
ノイズフィルタ(単相、高減衰タイプ):関連画像

型番リスト

表示件数

定格電流

(A)

取付方法

寸法 縦

(mm)

寸法 横

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

最小発注数量
6
ネジ止め
52
98
35
1個
6
DINレール
52
98
43.4
1個
10
ネジ止め
52
98
35
1個
10
DINレール
52
98
43.4
1個
20
ネジ止め
52
127
35
1個
20
DINレール
63
127
43.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,957
( 4,353 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,850
( 4,235 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,864
( 4,250 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,898
( 5,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,531
( 6,084 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,820
( 7,502 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
単相電源ラインからのノイズ防止、高減衰タイプ
【特長】
・セルフアップネジ、開閉式カバーにより作業性向上
・DINレール取付タイプもラインナップ


●セルフアップネジ、開閉式カバーにより作業性向上
●DINレール取付タイプもラインアップ

ノイズフィルタは汎用インバータとモータ間には使用できません。
・漏電ブレーカ選定の際には、ノイズフィルタの漏洩電流を考慮して選定をしてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノイズフィルタ(単相、高減衰タイプ)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
外販製品に対する付帯部品として使用
4
満足度:4.0
外販製品(各種制御盤)に対する付帯部品として使用しています。開発過程で各社の類似品と比較検証した結果、型番:ENF-RS...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノイズフィルタ(単相、高減衰タイプ)
ノイズフィルタ(三相、高減衰タイプ)
電源 ノイズフィルタ RMSシリーズ(単相、高減衰)
ノイズフィルタ(単相、汎用タイプ)
ノイズフィルタ(単相、低背タイプ)
ノイズフィルタ(単相、標準・ワイヤタイプ)
メーカーミスミミスミオリエント電子ミスミミスミミスミ
通常価格3,850-24,608 -1,545 -4,410 -2,812 -1,309
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
回路構成単相三相単相単相単相単相
結線方法ねじ止めねじ止めねじ止めタブねじ止めリード線
代表規格UL / CSAULULUL / TUV / CSAUL / CSAUL / CSA
よく一緒に購入される商品

ノイズフィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト