エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【用途】単相電源ラインからのノイズ防止、小型タイプ【特長】・小型汎用タイプで1~3Aをラインナップ・ワ...
詳細を確認| 型式 |
| ENF-RSEL-2003W |
| 型式 | 回路構成 | 定格電流 | 形状 (取付方法) |
| ENF-RSEL-2001W | 単相 | 1A | ワイヤタイプ (直付) |
| ENF-RSEL-2002W | 2A | ||
| ENF-RSEL-2003W | 3A |
| 型式 | ENF-RSEL-2001W | ENF-RSEL-2002W | ENF-RSEL-2003W | |
| メーカ型式 | RSEL-2001W | RSEL-2002W | RSEL-2003W | |
| 回路構成 | 単相 | |||
| 定格電圧(AC/DC) | 250V | |||
| 定格電流(AC/DC) | 1A | 2A | 3A | |
| 耐電圧 | AC2500V 1分間 at 20℃,65%RH:ライン-アース間 | |||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ min. DC500V at 20℃,65%RH:ライン-アース間 | |||
| 漏洩電流 | 1.0mA max. | |||
| 直流抵抗 | 600mΩ max. | 250mΩ max. | 150mΩ max. | |
| 減衰量保証帯域 25dB保証 | コモンモード | 0.3~10MHz | 0.5~10MHz | 0.5~10MHz |
| ディファレンシャルモード | 0.5~30MHz | 0.5~30MHz | 0.5~30MHz | |
| 動作環境 | 温度:−25~+85℃、15~85%RH(結露なきこと) | |||
| 安全規格 | UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939 | |||
| 質量 | 58g | 61g | 61g | |


| ENF-RSEL-2001W |
![]() |
| ENF-RSEL-2002W |
![]() |
| ENF-EL-RSEL-2003W |
![]() |

| ケース付き | DINレール取付 |
![]() | ![]() |
| ▶1503ページ | ▶1507ページ |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,309円 ( 1,440円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,309円916円 ( 1,008円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,309円 ( 1,440円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【用途】
単相電源ラインからのノイズ防止、小型タイプ
【特長】
・小型汎用タイプで1~3Aをラインナップ
・ワイヤタイプで配線作業容易
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TDKラムダ
コンパクトな小型汎用タイプ RSELシリーズ
4.7通常価格(税別):1,131円~

オリエント電子
電源 ノイズフィルタ RNSシリーズ(単相)
4.5通常価格(税別):1,144円~

ミスミ
ノイズフィルタ(単相、低背タイプ)
5通常価格(税別):2,812円~

ミスミ
ノイズフィルタ(三相、低背タイプ)
4通常価格(税別):7,305円~

オリエント電子
電源 ノイズフィルタ RMSシリーズ(単相、高減衰)
3.5通常価格(税別):1,545円~

ミスミ
ノイズフィルタ(単相、標準・ワイヤタイプ)
4通常価格(税別):1,309円

オムロン
ノイズフィルタ S8V-NFシリーズ(単相250V 3A/6Aタイプ)
0通常価格(税別):3,597円~

NECトーキン
MRシリーズ
0通常価格(税別):1,850円

ミスミ
ノイズフィルタ(単相、高減衰タイプ)
4通常価格(税別):3,850円~