17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 容量(W)

    ~mm
  • シングル/マルチ

  • 入力電圧

  • 出力電圧(シングルのみ)

  • 入出力端子形状

    ~mm
  • 定格出力電流(シングルのみ)(A)

    ~mm
  • 寸法 高さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行(mm)

    ~mm
  • 代表規格

  • 出力電圧(マルチのみ)

  • マルチ出力DC5V/24Vの時(A)

  • マルチ出力DC5V/12V/-12Vの時(A)

  • 接続コネクタセット(適合スイッチング電源)

  • 端子カバー

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スイッチング電源(オープンフレーム、基板タイプ)

スイッチング電源(オープンフレーム、基板タイプ)
通常単価(税別)
3193,080特別価格
税込単価
3513,388特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

組み込み電源に最適な小型基板タイプシングル出力タイプ:20~60W、マルチ出力タイプ:60W

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 電源にFG端子がある場合はFG・アースの接続が必要です。
  • 出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合はこちらをご確認ください。
  • ご注文型式とは異なりメーカー型式でのお届けとなります。
    詳しくは本ページの「商品仕様」をご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

注文例

電源本体
型式出力電力出力電圧
ESP30605
  接続コネクタセット
型式形状
ESP30CS1
 

規格表

シングル出力
型式出力電力出力電圧
ESP30605
12
24
マルチ出力
型式出力電力出力電圧
ESP3060D1(+5V,+24V)
T1(+5V,±12V)
接続コネクタセット(入力側と出力側のハウジング各1個、コンタクタ10個)
型式形状適合スイッチング電源出力
タイプ
ESP30CS1ESP30-45シングル
CS2ESP30-60シングル
CS3ESP30-60-D1、T1マルチ
注)ESP30-20シリーズのコネクタセットは、取扱いがございません。

概要仕様

※1段目の型式をご注文いただくと、2段目記載のメーカー型式にて商品をお届けします。商品仕様の変更はございません。
仕様
型式ESP30-60-5ESP30-60-12ESP30-60-24ESP30-60-D1ESP30-60-T1
メーカー型式
Meanwell
RPS-60-5RPS-60-12RPS-60-24RPD-60BRPT-60B
出力タイプシングル出力マルチ出力(2出力)マルチ出力(3出力)
入力電圧AC90~264V、DC127~370VAC90~264V、DC127~370V
入力周波数47~63Hz47~63Hz
入力電流(115/230VAC)1.8A/1.0A1.1A/0.7A1.1A/0.7A
入力突入電流(115/230VAC)30A/60A30A/60A30A/60A
出力電圧5V24V24V5V(V1)24V(V2)5V(V1)12V(V2)-12V(V3)
出力電流10.0A5.0A2.5A3.5A
[0.5~3.85A]
1.5A
[0.1~1.65A]
4.0A
[0.5~4.4A]
2.0A
[0.1~2.2A]
0.5A
[0.1~0.55A]
最大出力電力50.0W60.0W60.0W53.5W50.0W
出力リプルノイズ
(測定方法にて)
80mVp-p120mVp-p240mVp-p80mVp-p100mVp-p80mVp-p80mVp-p100mVp-p
出力電圧可変範囲4.75~5.5V11.4~13.2V22.8~27.6V
出力電圧許容差±2.0%±2.0%±1.0%+3.0%、-2.0%+8.0%、-4.0%+3.0%、-2.0%±6.0%+10.0%、-6.0%
出力電圧最大入力変動±0.5%±0.5%±0.5%±0.5%±1.0%±0.5%±1.0%±2.0%
出力電圧最大負荷変動±1.0%±1.0%±1.0%±1.5%±2.0%±1.5%±2.0%±5.0%
効率79%83%85%82%78%
起動時間(115/230VAC)
最大負荷
0.5s/0.5s0.2s/0.2s0.2s/0.2s
保持時間(115/230VAC)
最大負荷
13ms/50ms14ms/70ms15ms/70ms
過電流保護間欠動作、自動復帰115~150%間欠動作、自動復帰115~150%間欠動作、自動復帰115~150%
過電圧保護出力遮断、入力再投入で復帰出力遮断、入力再投入で復帰出力遮断、入力再投入で復帰
5.75~6.75V13.8~16.2V28.4~32.4V5.75~6.75V5.75~6.75V
直列運転可能可能可能
並列運転不可不可不可
動作表示
動作環境温度-20~+50℃(100%)
-20~+70℃(50%)
-20~+40℃(100%)
-20~+65℃(50%)
-20~+40℃(100%)
-20~+65℃(50%)
湿度20~90%RH(結露なきこと)20~90%RH(結露なきこと)
冷却方式自然空冷自然空冷
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて):入力-出力間、入力-FG間、出力-FG間100MΩ以上(DC500Vメガーにて):入力-出力間、入力-FG間、出力-FG間
耐電圧入力-出力間:4kVAC、
入力-FG間:1.5kVAC、
出力-FG間:1.5kVAC 各1分間
入力-出力間:4kVAC、
入力-FG間:1.5kVAC、
出力-FG間:1.5kVAC 各1分間
適応規格安全規格UL60950-1、TUV EN60950-1、ANSI/AAMI ES60601-1、
TUV EN60601-1、IEC60601-1
UL60950-1、TUV EN60950-1、
ANSI/AAMI ES60601-1、
TUV EN60601-1、IEC60601-1
高調波入力電流規制EN61000-3-2,3EN61000-3-2,3
EMIEN55011、EN55022 class BEN55011、EN55022 class B
EMSEN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN55024EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11、EN55024
EN60601-1-2、EN61204-3EN60601-1-2、EN61204-3
期待寿命(40℃、最大負荷)約3.2年:5V、約6.1年:12V
約10年:24V
約1.6年
(75%負荷:4.0年)
約6.1年
接続コネクタAC入力(CN1)JST 適合ハウジング:VHR-3*、
コンタクト:SVH-21T-P1.1、BVH-21T-P1.1
JST 適合ハウジング:VHR-3*、
コンタクト:SVH-21T-P1.1、BVH-21T-P1.1
DC出力(CN2)JST 適合ハウジング:VHR-4*、
コンタクト:SVH-21T-P1.1、BVH-21T-P1.1
JST 適合ハウジング:VHR-6*、
コンタクト:SVH-21T-P1.1、BVH-21T-P1.1
質量150g150g150g
 

外形図

(単位:mm)
      出力ディレーティング
60W(シングル出力)スイッチング電源(オープンフレーム、基板タイプ) 外形図3
AC入力コネクタ(CN1):JST B3P-VH
スイッチング電源(オープンフレーム、基板タイプ) 外形図7
ピンNo.ピン名称適合ハウジングコンタクト
1AC/NJST VHR-3*JST
SVH-21T-P1.1
BVH-21T-P1.1
2No Pin
3AC/L

DC出力コネクタ(CN2):JST B4P-VH
ピンNo.ピン名称適合ハウジングコンタクト
1.2+VJST VHR-4*JST
SVH-21T-P1.1
BVH-21T-P1.1
3.4-V
※HS1、HS2は、短絡しないで下さい
60W(マルチ出力)スイッチング電源(オープンフレーム、基板タイプ) 外形図4
AC入力コネクタ(CN1):JST B3P-VH
スイッチング電源(オープンフレーム、基板タイプ) 外形図8
ピンNo.ピン名称適合ハウジングコンタクト
1AC/NJST VHR-3*JST
SVH-21T-P1.1
BVH-21T-P1.1
2No Pin
3AC/L

DC出力コネクタ(2出力)(CN2):JST B6P-VH
ピンNo.ピン名称適合ハウジングコンタクト
1.2+VJST VHR-6*JST
SVH-21T-P1.1
BVH-21T-P1.1
3.4COM
5+V2
6NC

DC出力コネクタ(3出力)(CN2):JST B6P-VH
ピンNo.ピン名称適合ハウジングコンタクト
1.2+VJST VHR-6*JST
SVH-21T-P1.1
BVH-21T-P1.1
3.4COM
5+V2
6-V3
※HS1、HS2は、短絡しないで下さい
 

接続例

シングル出力
スイッチング電源(オープンフレーム、基板タイプ) 接続例シングル出力
マルチ出力
スイッチング電源(オープンフレーム、基板タイプ) 接続例マルチ出力
 

ブロック図

60W(マルチ出力:2出力)
スイッチング電源(オープンフレーム、基板タイプ) ブロック図60W(マルチ出力:3出力)
60W(マルチ出力:3出力)
スイッチング電源(オープンフレーム、基板タイプ) ブロック図60W(シングル出力)
60W(シングル出力)
スイッチング電源(オープンフレーム、基板タイプ) ブロック図45W
      

注意・禁止事項

絶縁距離を確保するため、基盤端、部品面上部から4mm以上、基盤はんだ面(裏面)から8mm以上空間をおとりください。
フレームグランド(FG)がある2箇所の取付穴には、金属スペーサーをご使用して、保護接地と導通させてください。
スイッチング電源(オープンフレーム、基板タイプ)取付け時のご注意
      

リプルノイズの測定方法

出力端子の+Vと-Vの間に0.1μF47μFコンデンサを並列に挿入し、その両端にプロープを接続。
プロープのグランドループを最短にする。
出力端子と負荷間はツイスト線で配線ください。
スイッチング電源(オープンフレーム、基板タイプ) リプルノイズの測定
パターン①:出力電圧が出ない場合
原因箇所電源で起きていること考えられる要因対処方法補足事項
入力側配線が適切に繋がれていない外部ヒューズが壊れている内部ヒューズと同じ定格のものに取り換えてください交換したヒューズが突入電流に耐えられることを確認してください
誤ってアースに接続している非接地側はLへ設置側はNの端子へ繋ぎ直してください-
入力電圧が誤っている(スイッチモデルの場合)AC(交流)スイッチの位置が誤っているAC(交流)スイッチが正しい位置にあることを確認してください-
出力側繋ぎ方が緩い、または誤っている(極性に対して)負荷が正しく繋がれていない正しい極性(+、-)へ繋ぎ直してください-
ワイヤーまたはコネクターが緩いネジを締め直し、コネクターの接触が問題ないことを確認してくさだい-
ワイヤーが短絡しているワイヤーの絶縁に問題がないことを確認してください-
過剰電圧保護が働いている出力電圧が高すぎて電圧調整範囲を超えている電源を切り、出力可変ボリュームを中央の位置に調整し1分後に再度電源をいれてください出力可変ボリュームの回転範囲は240度です
リモートセンシングの配線が緩いネジを締め直す、またはウエハーコネクタを再度取り付けてください-
リモートセンシングが正しく繋がられていない機種ごとの仕様をご確認ください-
過剰電流保護が働いている負荷が最大電流の条件を満たしていないスイッチング電源が十分に負荷に電源を供給することができるかどうか確認してください-
リモートコントロールが働いている正しいタイプの信号が使われていないリモートコントロールのロジックタイプについては製品ごとのスペックを参照してください-
その他過剰温度の保護が働いている周囲温度が高すぎるAC(交流)の電源を切り、30分待ってください。その後、再度電源を入れ製品稼働時の温度が仕様書の範囲に収まるように維持してください再起動までの待機時間を短くするには外部に冷却機能を設置してください
盤内のファンは適切に稼働していない
設置環境に十分な空気が循環していない
ファンが止まる原因を解消してください
または十分な空気循環を作り30分後に再起動してください
水に濡れている水滴が付着している
盤内外の温度差が大きい
製品をその場所から移動させる、または安定した温度の環境に設置してください-
パターン②:出力電圧に異常がある場合(高すぎる、低すぎる、不安定)
原因考えられる要因対処方法補足事項
出力電圧が高すぎる出力可変ボリュームで設定した出力電圧が高すぎる反時計回りに回し電圧を下げてください-
出力が他の電圧源とともにシャント抵抗器に繋がれているスイッチング電源へのフィードバック制御を起こさないため、電圧源を取り除いてください-
リモートセンシングの接続が緩いワイヤーを繋ぎなおしてください-
出力電圧が低すぎる入力電圧が低すぎる入力電圧は規格の値よりも低いワイヤーと電圧レベルに不備がないかを確認してください(スイッチモデルの場合)スイッチが正しい位置に設定されているかどうかも確認してください
入力波形にひずみ(歪み、ノイズ)がある電圧が安定しない環境で製品をご使用の場合はAC電源を使うことで改善されます-
出力電圧が低すぎる出力可変ボリュームで設定した出力電圧が低すぎる時計回りに回し電圧を上げてください-
(スイッチモデルの場合)スイッチが正しい設定ではないスイッチを正しい位置に設定してください-
測定機器が適切にメンテナンスされていない測定機器が適切に動作しているか確認してください-
出力ワイヤーが適していない出力ワイヤーが長すぎる
出力ワイヤーが薄すぎる
(ワイヤーゲージ(直径)を確認してください)
適切なワイヤーを使用してください測定は負荷ではなく出力端子で行ってください。またワイヤーを選ぶ際はワイヤーゲージの規格表を参考にしてください
端子とコネクタが緩い
端子とコネクタに欠陥がある
コネクターを検査、または端子のネジを締め直してください-
過剰電流保護が働いている出力電流の条件が定格電流を超えている実際の負荷使用量を確かめるには電流プローブを使ってください-
出力電圧が不安定リモートセンス接続による振動があるリモートセンスのワイヤーが長するまたはツイストペアケーブルを使っていないリモートセンス側とコネクタ側の両方にコンデンサを設置してくさだい
リモートセンスの接続にはツイストペアケーブルを使ってください
-
最小負荷が満たされていないメイン出力の負荷が仕様を満たしていない
(複数出力がある機種の場合、両方の出力に負荷をかける必要あり)
2点出力機種のメイン出力外部にダミーの負荷を設定してください最小の負荷条件を仕様から確認してください
保護回路が働いている過剰電流保護、または過剰電圧保護が働いている出力が過剰負荷となっていないか、または負荷が過剰電圧を引き起こしていないか確認してください出力へ高電圧バッテリーを接続すると過電圧保護機能が損傷する恐れがあります
モーター、電球、大容量の負荷など特別な負荷を使用する際は注意してください
配線による振動がある高周波コンデンサ、電解コンデンサの2種類のコンデンサが負荷の終わりに接続されていない高周波コンデンサ、電解コンデンサを負荷の終わりに接続してください-

型番リスト

表示件数

形状

容量

(W)

シングル/マルチ

入力電圧

出力電圧(シングルのみ)

入出力端子形状

定格出力電流(シングルのみ)

(A)

寸法 高さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 奥行

(mm)

代表規格

出力電圧(マルチのみ)

マルチ出力DC5V/24Vの時

(A)

マルチ出力DC5V/12V/-12Vの時

(A)

接続コネクタセット(適合スイッチング電源)

端子カバー

RoHS?最小発注数量
オープンフレーム
60
シングル
AC/DC
DC5V
コネクタ
10
32
101.6
50.8
CUL / TUV
-
-
-
-
なし
-
1個
オープンフレーム
60
シングル
AC/DC
DC12V
コネクタ
5
32
101.6
50.8
CUL / TUV
-
-
-
-
なし
-
1個
オープンフレーム
60
シングル
AC/DC
DC24V
コネクタ
2.5
32
101.6
50.8
CUL / TUV
-
-
-
-
なし
-
1個
オープンフレーム
60
マルチ
AC/DC
-
コネクタ
-
32
101.6
50.8
CUL / TUV
DC5V/24V
3.5/1.5
-
-
なし
-
1個
オープンフレーム
60
マルチ
AC/DC
-
コネクタ
-
32
101.6
50.8
CUL / TUV
DC5V/12V/-12V
-
4/2/0.5
-
なし
-
1個
-
-
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ESP30-45
-
10
2個
-
-
その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ESP30-60-D1 / ESP30-60-T1
-
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,490
( 2,739 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,490
( 2,739 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,490
( 2,739 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,710
( 2,981 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,0801,694
( 1,863 )
在庫品1日目当日出荷可能
449
( 494 )
在庫品1日目当日出荷可能
319
( 351 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

組み込み電源に最適な小型基板タイプ
シングル出力タイプ:20~60W、マルチ出力タイプ:60W

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 電源にFG端子がある場合はFG・アースの接続が必要です。
  • 出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合はこちらをご確認ください。
  • ご注文型式とは異なりメーカー型式でのお届けとなります。
    詳しくは本ページの「商品仕様」をご確認ください。
【ココが特長】
●小型タイプで高効率・長寿命
●シングル出力タイプ:20~60W、マルチ出力タイプ:60W
●入出力接続はコネクタタイプ
ご注意
・基板タイプで部品が実装されておりますので、プリント基板のねじれ、たわみ、衝撃などを与えないでください。故障の原因となります。
製品の内部には、高圧および高温の箇所がありますので、通電中や電源を切った直後は製品に触れないでください。感電ややけどの恐れがあります。
・出力電流の最小電流を下回らないよう負荷電流を設計してください。出力電圧が不安定になる場合がございます。
・入出力に接続するコネクタは別売となります。
・ESP30-20シリーズのコネクタセットは、取扱いがございません。大変申し訳ございません。
<ご注意事項>
①出力電圧の調整は出力電圧可変範囲以内でご使用お願いいたします。範囲以外の場合、過電圧保護が動作したり、動作が正常に動作いたしません。
②誘導負荷接続する場合、出力端子に外部から出力電圧範囲を超える電圧がかかると、電源が故障する恐れがあります。

・商品本体にCEマーキングがございますが、これらは製造時点ではRoHS6物質対応でCE対応でしたが、現時点ではRoHS10物質に対応していない製品もございます。CEのRoHS指令に適合していない商品となりますので、ご了承ください。
・RoHS10非対応となっている製品は、順次対応品に切替を行っておりますので、RoHS対応状況は各商品ページの基本情報・型番リストをご確認ください。
・なおランニングチェンジ完了品(R10,CR対応品)は、画面左下”絞り込み条件”内”代表規格”の”CE”にチェックを入れることで絞り込めます。

使用方法

使用例

取付例
・入力と出力のコネクタにケーブルを取り付けた場合。
・ 4隅の取付穴には樹脂製または金属製スペーサで基板を固定することが出来ます。
スペーサの高さは8mm以上のものをご使用ください。
但し、絶縁距離がありますので、シルク印刷の枠内に収まるようしてください。
ESP30-60シリーズ
スイッチング電源(オープンフレーム、基板タイプ) 取付例ESP30-60シリーズ
・ フレームグランドがある取付穴には、金属スペーサをご使用ください
・ スペーサは、白シルク印刷の丸枠に収まるサイズを使用ください

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EC-503

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイッチング電源(オープンフレーム、基板タイプ)のレビュー
4平均満足度:4.06件のレビュー
自社で使う設備の製作に使用
4
満足度:4.0
入出力がコネクタなので少し面倒ですがRS Proコネクタキット 381-845を購入すれば、VHコネクタを50個買わなく...もっと読む
2人が参考にしています。
センサなどの電源として使用しています
5
満足度:5.0
設計を含めて製作している製品の電源として使用しています。この商品はマイコン用の電源、センサ、表示灯などの二種類の直流電源...もっと読む
0人が参考にしています。
機器組み込み
4
満足度:4.0
マルチ電源が安価で手に入ったので助かります。 電源部がコネクタータイプしかないので端子盤タイプがあれば良いなと思います。
0人が参考にしています。
機器組込み
3
満足度:3.0
一般的な使い方では特に問題無いと思います。 但し容量性負荷が大きい場合電源投入時立ち上がらない不具合あります。一旦立ち上...もっと読む
0人が参考にしています。
測定器用の電源部交換に使用
4
満足度:4.0
ワールドワイドのAC入力可能(100・200V)で60Wで小型で低価格電源が即納で入手出来とても助かりました。  コネク...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイッチング電源(オープンフレーム、基板タイプ)
スイッチング電源 オープンフレーム LPS
スイッチング電源 基板タイプ オープンフレーム(NFM/MPS/RPSシリーズ)
スイッチング電源(オープンフレーム、Uブラケットタイプ)
LCAシリーズ 基板単体タイプ
LED電源 PCBタイプ
メーカーミスミミンウェルミンウェルミスミコーセルミンウェル
通常価格319-3,7732,490 -3155,2894,061
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目

スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト