エレクトロニクス部品技術窓口

小型・軽量で経済的な単相専用コンタクタです。容易に付属装置の取付が可能です。
| 型式 |
| GMC-10P2-AC100V |
| コイル電圧(V) | 定格電流(A) | 型式 |
| 100V | 10 | GMC-10P2-AC100V |
| 20 | GMC-20P2-AC100V | |
| 25 | GMC-25P2-AC100V | |
| 30 | GMC-30P2-AC100V | |
| 35 | GMC-35P2-AC100V | |
| 40 | GMC-40P2-AC100V | |
| 200V | 10 | GMC-10P2-AC200V |
| 20 | GMC-20P2-AC200V | |
| 25 | GMC-25P2-AC200V | |
| 30 | GMC-30P2-AC200V | |
| 35 | GMC-35P2-AC200V | |
| 40 | GMC-40P2-AC200V |
![]() | 取り付け寸法 ![]() | 回路図 ![]() 質量:190g A1とA2に電圧を印可すると、 L1とT1が導通、L2とT2が導通します。 |
| 左90°回転 | 垂直 | 右90°回転 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 型式 | 区分 | ネジサイズ | 適合電線 (mm2) | トルク (kgf・cm) | A×B×C (mm) |
| GMC-10P2~40P2 | 主回路 | M5 | 3.5-16 | 26 | 12×7×8 |
| コイル | M3.5 | 1-2.5 | 12 | 7.7×7.5×4.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境条件
本電磁接触器は次の環境条件のもとで、機能に異常なく正常に使用可能なものとします。
| 項目 | 環境条件 |
| 周囲温度 | -5℃~+40℃(但し、1日 24時間の平均値は、35℃を超えないこと) |
| 盤内の最高温度 | +55℃ |
| 相対湿度 | 45~85%RH(急激な温度変化による結露や氷結のないこと) |
| 標高 | 2000m以下 |
| 耐振動 | 10~55Hz 20m/s2 |
| 耐衝撃 | 50m/s2(接点誤動作のないこと) |
| 雰囲気 | 塵埃、煙、可燃性ガス、蒸気、油蒸気、塩分、腐食性ガスなどが含まれないこと。 |
| 取付角度 | 垂直面取付(他に時計、反時計方向に 90°回転取付可能) |
| 保管温度 | -30℃~+65℃(急激な温度変化による結露や氷結のないこと) |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,581円 ( 3,939円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,581円 ( 3,939円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,570円 ( 3,927円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,570円 ( 3,927円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,200円 ( 4,620円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,200円 ( 4,620円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,253円 ( 4,678円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,253円1,488円 ( 1,637円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,463円 ( 4,909円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,799円1,439円 ( 1,583円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,418円 ( 5,960円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,418円 ( 5,960円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
小型・軽量で経済的な単相専用コンタクタです。容易に付属装置の取付が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器
4.3通常価格(税別):1,990円~

三菱電機
高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Q/QRシリーズ
4通常価格(税別):3,677円~

ミスミ
単相用コンタクタ
4.8通常価格(税別):3,570円~

三菱電機
電磁接触器 SD-T(非可逆)直流操作形
4.8通常価格(税別):3,190円~

ミスミ
DCミニコンタクタ
4通常価格(税別):2,594円~

LS ELECTRIC (旧LS産電)
MCシリーズ コンタクタ
0通常価格(税別):1,901円~

ミスミ
ACミニコンタクタ
4通常価格(税別):1,859円~

ミスミ
コンタクタ
3.8通常価格(税別):8,001円~

三菱電機
電磁接触器 S-2XTシリーズ(可逆) 交流操作形
0通常価格(税別):7,860円~