エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【仕様】・ミニコンタクタ専用のサージ吸収ユニットです。・小型で取り付けも差し込むだけです。
詳細を確認
| ミニコンタクタ型式 | 定格電圧 | 内部素子 | 型式 |
| GMC-6M-AC100V | AC60~127V | バリスタ | AS-12M-2 |
| GMC-9M-AC100V | |||
| GMC-12M-AC100V | |||
| GMC-16M-AC100V | |||
| GMC-6M-AC200V | AC200~240V | AS-12M-3 | |
| GMC-9M-AC200V | |||
| GMC-12M-AC200V | |||
| GMC-16M-AC200V | |||
| GMD-6M-DC24V | DC12~24V | AS-12M-4 | |
| GMD-9M-DC24V | |||
| GMD-12M-DC24V | |||
| GMD-16M-DC24V |


【仕様】
・ミニコンタクタ専用のサージ吸収ユニットです。
・小型で取り付けも差し込むだけです。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
小型端子カバー(TC-S)
3.8通常価格(税別):290円~

三菱電機
MS-Tシリーズ ヘッドオン 補助接点ユニット UT-AX
5通常価格(税別):750円~

三菱電機
MS-T/Nシリーズ接触器・開閉器(電源・負荷側)用充電部保護カバー
5通常価格(税別):850円~

富士電機機器制御
新SC・NEO SC 小・中形電磁接触器用 端子カバー
4通常価格(税別):157円~

富士電機機器制御
新SC・NEO SC サーマルリレー用 端子カバー
5通常価格(税別):276円~

ミスミ
サージ吸収器
3.7通常価格(税別):767円~

三菱電機
大型端子カバー(TC-L)
0通常価格(税別):200円~

ミスミ
補助接点ユニット
5通常価格(税別):599円~

富士電機機器制御
新SC・NEO SC 大型電磁接触器・開閉器用 端子カバー
0通常価格(税別):1,717円~