17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ミニコンタクタ用サーマルリレー

ミニコンタクタ用サーマルリレー
通常単価(税別)
1,7852,352特別価格
税込単価
1,9642,587特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミニコンタクタ専用のサーマルリレーです。容易に付属装置の取付が可能です。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

ミニコンタクタ用サーマルリレー:関連画像
型式ミニコンタクタ
フレームサイズ(AF)
整定範囲(A)(別売) 組合せ可能なミニコンタクタシリーズ
ACミニコンタクタ
DCミニコンタクタ
GTH-12M-0.146,9,12,16共通0.1~0.16GMC-6M-AC200V
GMC-6M-AC100V
GMC-9M-AC200V
GMC-9M-AC100V
GMC-12M-AC200V
GMC-12M-AC100V
GMC-16M-AC200V
GMC-16M-AC100V
GMD-6M-DC24V
GMD-9M-DC24V
GMD-12M-DC24V
GMD-16M-DC24V
GTH-12M-0.210.16~0.25
GTH-12M-0.330.25~0.4
GTH-12M-0.520.4~0.63
GTH-12M-0.820.63~1
GTH-12M-1.31~1.6
GTH-12M-2.11.6~2.5
GTH-12M-3.32.5~4
GTH-12M-54~6
GTH-12M-6.55~8
GTH-12M-7.56~9
GTH-12M-8.57~10
GTH-12M-129~13
GTH-12M-1412~16
[ ! ] 本体材質は、PA(ポリアミド)となります。

概要仕様

ミニコンタクタ用サーマルリレー:関連画像

・コンタクタとの初期配線回路概要図
ミニコンタクタ用サーマルリレー:関連画像

もし、上記初期配線が使用に適さない場合は、
一番右のサーマルリレーの端子をカットしご使用下さい。
サーマルリレーの接点とコンタクタのコイル端子を非導通状態にすることが可能です。
なお、カット後の処理は絶縁テープなどで絶縁処理を施してください。

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,352705
( 776 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,3521,293
( 1,422 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,352823
( 905 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,352
( 2,587 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,922
( 2,114 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,184
( 2,402 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,785
( 1,964 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,184
( 2,402 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,352
( 2,587 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,352
( 2,587 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,922
( 2,114 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,1841,528
( 1,681 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,922
( 2,114 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,9221,249
( 1,374 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミニコンタクタ専用のサーマルリレーです。容易に付属装置の取付が可能です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

●端子カバーは、標準装備されています。端子カバーをマイナスドライバーで外せば丸端子の利用も可能です。
●安心のUL対応品です。
●フレームサイズを問わず全てのミニコンタクタに取付け可能です。
●マニュアル/オートリセット機能付です。
●幅45mmでとても小型です。
●接点は、1a1bです。
●オプションのDINレール取り付け部品(こちら)を使用すれば、単体でDINレール取り付けが可能です。
 

・電磁開閉器としてお使いになる場合は、専用のコンタクタをご使用ください。
  ACミニコンタクタはこちら DCミニコンタクタは
こちら
・2ヒーターとなります。

・商品本体にCEマーキングがございますが、これらは製造時点ではRoHS6物質対応でCE対応でしたが、現時点ではRoHS10物質に対応していない製品もございます。CEのRoHS指令に適合していない商品となりますので、ご了承ください。
・RoHS10非対応となっている製品は、順次対応品に切替を行っておりますので、RoHS対応状況は各商品ページの基本情報・型番リストをご確認ください。

使用方法

使用例

・コンタクタとの初期配線回路概要図
ミニコンタクタ用サーマルリレー:関連画像

もし、上記初期配線が使用に適さない場合は、
一番右のサーマルリレーの端子をカットしご使用下さい。
サーマルリレーの接点とコンタクタのコイル端子を非導通状態にすることが可能です。
なお、カット後の処理は絶縁テープなどで絶縁処理を施してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニコンタクタ用サーマルリレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニコンタクタ用サーマルリレー
TH-N形サーマルリレー 3素子(2E)付
MS-Nシリーズ サーマルリレー 単体取付用
サーマルリレー
MTシリーズ サーマルリレー
TH-Tシリーズ サーマルリレー
メーカーミスミ三菱電機三菱電機ミスミLS ELECTRIC (旧LS産電)三菱電機
通常価格1,785-10,682 -14,646 -1,796 -1,796 -2,590 -
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
極数333333
補助接点1a1b1a1b1a1b1a1b1a1b1a1b
寸法 長さ(mm)73.2-----
寸法 幅(mm)45-----
寸法 厚み(mm)63.7105----
よく一緒に購入される商品

サーマルリレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト