17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • モータ容量/サーマル呼び AC220V(kW/A)

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

DCミニコンタクタ

DCミニコンタクタ
通常単価(税別)
2,5943,381特別価格
税込単価
2,8533,719特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

省スペースに配慮した高感度のDCミニコンタクタ商品となります。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

DCミニコンタクタ:関連画像
型式フレームサイズ
(AF)
コイル電圧コイル電流補助接点モータ容量(kW) AC3(別売) 組合せ可能なサーマルリレーシリーズ
200~240V380~440V500~550V690Vサーマルリレー
整定範囲(A)
GMD-6M-DC24V6DC24V0.05A1a1.5kW 7A2.2kW 6A3.0kW 5A3.0kW 4AGTH-12M-0.14 ~ GTH-12M-6.50.1~8.0
GMD-9M-DC24V92.2kW 9A4.0kW 9A3.7kW 6A4.0kW 5AGTH-12M-0.14 ~ GTH-12M-8.50.1~10
GMD-12M-DC24V123.0kW 12A5.5kW 12A4.0kW 7A4.0kW 5AGTH-12M-0.14 ~ GTH-12M-120.1~13
GMD-16M-DC24V164.0kW 15A7.5kW 16A5.5kW 9A4.0kW 5AGTH-12M-0.14 ~ GTH-12M-140.1~16

[ ! ] ミニコンタクタ用補助接点ユニットはご用意がございません。
[ ! ] 本体材質は、PA(ポリアミド)となります。

接触器性能
型式定格電圧
(V)
定格電流
(A)
閉路・遮断電流容量(A)開閉頻度
(回/時)
寿命(万回)
閉路遮断機械的電気的
GMD-6M-DC24V4406726018001200100
GMD-9M-DC24V910890
GMD-12M-DC24V12144120
GMD-16M-DC24V16180150
補助接点定格
定格使用電流 (A)定格通電電流
(A)
AC15級(A600)DC13級(Q600)AC12級DC12級
110V220V500V600V48V110V220V110V220V110V220V
631.51.21.50.550.271082.5110

概要仕様

DCミニコンタクタ:関連画像
DCミニコンタクタ:関連画像
DCミニコンタクタ:関連画像

型番リスト

表示件数

モータ容量/サーマル呼び AC220V

(kW/A)

最小発注数量
1.5/7
1個
2.2/9
1個
3/12
1個
4/15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,594
( 2,853 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,825
( 3,108 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,056
( 3,362 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,3811,352
( 1,487 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

省スペースに配慮した高感度のDCミニコンタクタ商品となります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

●高感度のミニコンタクタです。
●端子カバーは、標準装備されています。端子カバーを外せば丸端子の利用も可能です。
●安心のUL対応品です。
●ネジ取付、DINレール取付両方可能です。
●奥行き69mmのミニコンタクタです。
●オプションでサージ吸収ユニット(こちら)の取り付けが可能です。


電磁開閉器としてお使いになる場合は、ミニコンタクタ専用のサーマルリレー商品ページを別途ご購入ください。

・商品本体にCEマーキングがございますが、これらは製造時点ではRoHS6物質対応でCE対応でしたが、現時点ではRoHS10物質に対応していない製品もございます。CEのRoHS指令に適合していない商品となりますので、ご了承ください。
・RoHS10非対応となっている製品は、順次対応品に切替を行っておりますので、RoHS対応状況は各商品ページの基本情報・型番リストをご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DCミニコンタクタのレビュー
4平均満足度:4.07件のレビュー
サーボ動力のON/OFF
1
満足度:1.0
今まで色々使って問題なかったけど、今回は欠相アラームがでるので使えない。2個中2個で欠相アラームが発生。 富士電機は信用...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様にご不便をおかけし大変申し訳ございません。 仕入先に確認しましたところ、当商品シリーズの接触器にはアラーム機能がついておりませんでした。 そのため、お客様でご使用している周辺機器に問題が無いか一度ご確認をお願いいたします。 ご購入した商品に問題がある場合は、お問い合わせフォームにご相談をお願いいたします。 必要に応じて、不具合品の回収と代品対応をさせていただきます。 今後とも忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。

1人が参考にしています。
装置製作用に
3
満足度:3.0
コンパクトで安価の為、何年もこちらの商品を使用しています。商品としては申し分ないのですがいきなりの大幅値上げは困りました...もっと読む
1人が参考にしています。
真空ポンプの制御に使用
5
満足度:5.0
PLCの出力で直接制御でき、価格も安価、しかも全長がMYのリレーと同じくらいコンパクトなため良く使用しています。 何年前...もっと読む
1人が参考にしています。
ポンプ駆動
4
満足度:4.0
取説が箱の内面に書かれておりわかりずらい点はありますが、納期、機能はともにに満足しております。
0人が参考にしています。
動力回路の開閉回路に使用
5
満足度:5.0
通常、三菱電機製の物を使用していますが、納期及びコストの都合上、本品を初めて使用しました。大きさもコンパクトでPLCから...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DCミニコンタクタ
MS-T/Nシリーズ 高感度コンタクタ MSOD-Q
ACミニコンタクタ
単相用コンタクタ
MS-Nシリーズ 直流操作形 直流用電磁接触器
MS-Nシリーズ 直流用電磁接触器 交流操作
メーカーミスミ三菱電機ミスミミスミ三菱電機三菱電機
通常価格2,594-5,6361,859 -3,570 -39,26027,760
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コイル定格電圧(V)DC24DC24V----
補助接点1a1a1a-2a2b2a2b
寸法 長さ(mm)58915874--
寸法 幅(mm)4549.54549--
寸法 厚み(mm)69775762--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電磁接触器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト