17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • モータ容量/サーマル呼び AC220V(kW/A)

  • コイル定格電圧(V)

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ACミニコンタクタ

ACミニコンタクタ
通常単価(税別)
1,8592,636特別価格
税込単価
2,0452,900特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

省スペースに配慮した高感度のACミニコンタクタ商品となります。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

ACミニコンタクタ:関連画像
型式フレームサイズ
(AF)
コイル電圧コイル電流補助接点モータ容量(kW) AC3(別売) 組合せ可能なサーマルリレーシリーズ
200~240V380~440V500~550V690Vサーマルリレー
整定範囲(A)
GMC-6M-AC200V6AC200V0.01A1a1.5kW 7A2.2kW 6A3.0kW 5A3.0kW 4AGTH-12M-0.14 ~ GTH-12M-6.50.1~8.0
GMC-6M-AC100VAC100V0.02A
GMC-9M-AC200V9AC200V0.01A2.2kW 9A4.0kW 9A3.7kW 6A4.0kW 5AGTH-12M-0.14 ~ GTH-12M-8.50.1~10
GMC-9M-AC100VAC100V0.02A
GMC-12M-AC200V12AC200V0.01A3.0kW 12A5.5kW 12A4.0kW 7A4.0kW 5AGTH-12M-0.14 ~ GTH-12M-120.1~13
GMC-12M-AC100VAC100V0.02A
GMC-16M-AC200V16AC200V0.01A4.0kW 15A7.5kW 16A5.5kW 9A4.0kW 5AGTH-12M-0.14 ~ GTH-12M-140.1~16
GMC-16M-AC100VAC100V0.02A

[ ! ] ミニコンタクタ用補助接点ユニットはご用意がございません。
[ ! ] 本体材質は、PA(ポリアミド)となります。

接触器性能
型式定格電圧
(V)
定格電流
(A)
閉路・遮断電流容量(A)開閉頻度
(回/時)
寿命(万回)
閉路遮断機械的電気的
GMC-6M-AC□□□V44067260

1800

1200100
GMC-9M-AC□□□V910890
GMC-12M-AC□□□V12144120
GMC-16M-AC□□□V16180150
補助接点定格
定格使用電流 (A)定格通電電流
(A)
AC15級(A600)DC13級(Q600)AC12級DC12級
110V220V500V600V48V110V220V110V220V110V220V
631.51.21.50.550.271082.5110

概要仕様

ACミニコンタクタ:関連画像
ACミニコンタクタ:関連画像
 ACミニコンタクタ:関連画像

型番リスト

表示件数

モータ容量/サーマル呼び AC220V

(kW/A)

コイル定格電圧

(V)

最小発注数量
1.5/7
AC100
1個
1.5/7
AC200
1個
2.2/9
AC100
1個
2.2/9
AC200
1個
3/12
AC100
1個
3/12
AC200
1個
4/15
AC100
1個
4/15
AC200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,859
( 2,045 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,859
( 2,045 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,932
( 2,125 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,1321,385
( 1,524 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,363
( 2,599 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,289801
( 881 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,636
( 2,900 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,300
( 2,530 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

省スペースに配慮した高感度のACミニコンタクタ商品となります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

●高感度のミニコンタクタです。
●端子カバーは、標準装備されています。端子カバーを外せば丸端子の利用も可能です。
●安心のUL対応品です。
●ネジ取付、DINレール取付両方可能です。
●奥行き57mmのミニコンタクタです。
●オプションでサージ吸収ユニット(こちら)の取り付けが可能です。
 

電磁開閉器としてお使いになる場合は、ミニコンタクタ専用のサーマルリレーこちらを別途ご購入ください。
・コイル電圧:AC80~121Vの範囲でご使用できます。

・商品本体にCEマーキングがございますが、これらは製造時点ではRoHS6物質対応でCE対応でしたが、現時点ではRoHS10物質に対応していない製品もございます。CEのRoHS指令に適合していない商品となりますので、ご了承ください。
・RoHS10非対応となっている製品は、順次対応品に切替を行っておりますので、RoHS対応状況は各商品ページの基本情報・型番リストをご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ACミニコンタクタのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
設備修理
4
満足度:4.0
代替が無く、入手まで時間も掛かるので困っていましたが 相当品が短納期で購入可能で助かりました
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACミニコンタクタ
DCミニコンタクタ
MS-T/Nシリーズ 高感度コンタクタ MSOD-Q
単相用コンタクタ
MS-Nシリーズ 直流用電磁接触器 交流操作
MS-Nシリーズ 直流操作形 直流用電磁接触器
メーカーミスミミスミ三菱電機ミスミ三菱電機三菱電機
通常価格1,859-2,594 -5,6363,570 -27,76039,260
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
補助接点1a1a1a-2a2b2a2b
寸法 長さ(mm)58589174--
寸法 幅(mm)454549.549--
寸法 厚み(mm)57697762--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電磁接触器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト