17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

サーマルリレー

サーマルリレー
通常単価(税別)
1,7963,014
税込単価
1,9763,315
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

低価格を実現したサーマルリレーです。容易に付属装置の取付が可能です。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】当シリーズ商品は在庫無くなり次第で販売終了予定となります。
    在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がございますのでご容赦ください。
    推奨代替品につきましてはこちらとなります。
    仕様の違いをご確認いただきますようよろしくお願いいたします。
詳細を確認
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

サーマルリレー:関連画像
電磁接触器
フレームサイズ(AF)
モータ容量(KW)整定範囲(A)型式
180.050.4~0.63SMR-12-0.52
0.10.63~1SMR-12-0.82
0.21~1.6SMR-12-1.3
0.41.6~2.5SMR-12-2.1
0.752.5~4SMR-12-3.3
14~6SMR-12-5
1.55~8SMR-12-6.5
1.56~9SMR-12-7.5
2.27~10SMR-12-8.5
22/400.050.4~0.63SMR-32-0.52
0.10.63~1SMR-32-0.82
0.21~1.6SMR-32-1.3
0.41.6~2.5SMR-32-2.1
0.752.5~4SMR-32-3.3
14~6SMR-32-5
1.55~8SMR-32-6.5
1.56~9SMR-32-7.5
2.27~10SMR-32-8.5
3.79~13SMR-32-11
3.712~18SMR-32-15
5.516~22SMR-32-19
5.518~25SMR-32-21.5
7.522~32SMR-32-27
657.524~36SMR-63-30S
7.528~40SMR-63-34S
1545~65SMR-63-55S

概要仕様

サーマルリレー:関連画像
仕様
型式SMR12,SMR32,SMR63
規格IEC/EN60947-1,IEC/EN60947-4-1
定格使用電圧Max.690V
定格絶縁電圧690V
定格周波数50/60Hz
保護等級(IEC60529)IP20
周囲温度保存温度範囲−55~+80℃
使用温度範囲−5~+60℃
振動(IEC68-2-6)6G
絶縁耐力(IEC255-5)6kV
定格インパルス耐電圧(IEC801-5)6kV
接点構成1a1b(1NO+1NC)
定格サーマル電流5A
定格使用電流AC120V1.5A
AC240V0.75A
AC380V0.47A
AC480V0.375A
AC500V0.35A
AC600V0.3A
DC120V0.22A
DC240V0.1A

動作状況のインジケーターとトリップテストの方法
 
サーマルリレーの動作状況は下記インジケーターで判断可能です。
 また、赤いテストボタンを引けばトリップテストをすることが可能です。
  サーマルリレー:関連画像
テストボタンの動作について
1)押した場合の動作
 テストボタンは押した場合、回路構成のチェックが可能です。
 押している間だけ、動作します。(例えば、b接点は押している間だけ、OFFします)

2)引いた場合の動作
 引いた場合は、トリップの動作チェックが可能です。
 トリップインジケーターにオレンジ色が表示され、トリップ状態になります。
 リセットを手動に設定している場合は、リセットボタンを押すことでリセット可能です。
 自動に設定している場合は、自動でリセットされます。
 引いてトリップテストを行う場合は、サーマルリレーの透明の樹脂カバーを開けて行ってください。
 (閉めたまま引いても正常にトリップしません)
サーマルリレー:関連画像
サーマルリレー:関連画像



■動作特性曲線

サーマルリレー:関連画像サーマルリレー:関連画像サーマルリレー:関連画像

型番リスト

表示件数

モータ容量/サーマル呼び AC220V

(kW/A)

代表規格

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

フレームサイズ

最小発注数量
0.05/0.52
-
73.2
45
63.7
18AF
1個
0.1/0.82
-
73.2
45
63.7
18AF
1個
0.2/1.3
-
73.2
45
63.7
18AF
1個
0.4/2.1
-
73.2
45
63.7
18AF
1個
0.75/3.3
-
73.2
45
63.7
18AF
1個
1/5
-
73.2
45
63.7
18AF
1個
1.5/6.5
-
73.2
45
63.7
18AF
1個
0.1/0.82
-
74.6
45
90
22AF
1個
0.2/1.3
-
74.6
45
90
22AF
1個
0.4/2.1
-
74.6
45
90
22AF
1個
1.5/6.5
-
74.6
45
90
22AF
1個
3.7/11
-
74.6
45
90
22AF
1個
3.7/15
-
74.6
45
90
22AF
1個
5.5/19
-
74.6
45
90
22AF
1個
5.5/21.5
-
74.6
45
90
22AF
1個
7.5/27
-
74.6
45
90
22AF
1個
7.5/30
-
80.6
55
100
65AF
1個
7.5/34
-
80.6
55
100
65AF
1個
15/55
-
80.6
55
100
65AF
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,796
( 1,976 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,796
( 1,976 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,796
( 1,976 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,796
( 1,976 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,796
( 1,976 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,796
( 1,976 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,796
( 1,976 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,478
( 2,726 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,478
( 2,726 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,478
( 2,726 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,478
( 2,726 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,478
( 2,726 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,478
( 2,726 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,478
( 2,726 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,478
( 2,726 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,478
( 2,726 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,014
( 3,315 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,014
( 3,315 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,014
( 3,315 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

低価格を実現したサーマルリレーです。容易に付属装置の取付が可能です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】当シリーズ商品は在庫無くなり次第で販売終了予定となります。
    在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がございますのでご容赦ください。
    推奨代替品につきましてはこちらとなります。
    仕様の違いをご確認いただきますようよろしくお願いいたします。

●サーマルリレー単品でもとても低価格です。
●端子カバーは、標準装備されています。

サーマルリレーをご選定の際は、組合わせる電磁接触器のフレームサイズ(AF)をご確認ください。
2ヒーターとなります。

・商品本体にCEマーキングがございますが、これらは製造時点ではRoHS6物質対応でCE対応でしたが、現時点ではRoHS10物質に対応していない製品もございます。CEのRoHS指令に適合していない商品となりますので、ご了承ください。
・RoHS10非対応となっている製品は、順次対応品に切替を行っておりますので、RoHS対応状況は各商品ページの基本情報・型番リストをご確認ください。

使用方法

使用例

動作状況のインジケーターとトリップテストの方法
 サーマルリレーの動作状況は下記インジケーターで判断可能です。
 また、赤いテストボタンを引けばトリップテストをすることが可能です。
  サーマルリレー:関連画像
テストボタンの動作について
1)押した場合の動作
 テストボタンは押した場合、回路構成のチェックが可能です。
 押している間だけ、動作します。(例えば、b接点は押している間だけ、OFFします)

2)引いた場合の動作
 引いた場合は、トリップの動作チェックが可能です。
 トリップインジケーターにオレンジ色が表示され、トリップ状態になります。
 リセットを手動に設定している場合は、リセットボタンを押すことでリセット可能です。
 自動に設定している場合は、自動でリセットされます。
 引いてトリップテストを行う場合は、サーマルリレーの透明の樹脂カバーを開けて行ってください。
 (閉めたまま引いても正常にトリップしません)
サーマルリレー:関連画像
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サーマルリレーのレビュー
3.7平均満足度:3.74件のレビュー
モータやヒータ用の電磁接触器に使用
4
満足度:4.0
モータやヒータ用の電磁接触器(MCR)に、このサーマルリレー(SMR)を取り付けて使用しています。配線時に、電動ドライバ...もっと読む
1人が参考にしています。
電装機器の交換用に
4
満足度:4.0
電装系トラブル対策として購入。 使用頻度が高いので予備部品は必須。
0人が参考にしています。
モーターの過負荷保護
3
満足度:3.0
既存品との置き換え時には、取り付けスペースには要注意! とにかくデカイ!! 場所取りすぎです!!!!
0人が参考にしています。
客先向け組立品用途
4
満足度:4.0
工事に間に合いました。納期も早く性能も申し分ありません、長期間使用していないため星4個といたします。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーマルリレー
ミニコンタクタ用サーマルリレー
MTシリーズ サーマルリレー
TH-Tシリーズ サーマルリレー
MS-Nシリーズ サーマルリレー 単体取付用
TH-N形サーマルリレー 3素子(2E)付
メーカーミスミミスミLS ELECTRIC (旧LS産電)三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格1,796-1,785 -1,991 -2,590 -14,646 -10,682 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目5日目
極数333333
補助接点1a1b1a1b1a1b1a1b1a1b1a1b
仕様標準・2素子標準・2素子----
フィンガープロテクション/端子カバー----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サーマルリレーカテゴリの売れ筋ランキング