17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

インバータ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

インバータ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SV004-IG5A-2

2022年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はLSLV0004G100C-2EONNです。仕様の違いをご確認ください。

モータ制御に最適。コンパクト単機能インバータです。ご好評につき、在庫を強化しました。即日出荷可能です!各種設定が簡単です。直接PLCのトランジスタ出力からインバータを駆動可能です。

【ココが特長】
● センサーレスベクトル制御で低速でも優秀なトルク性能を確保。
● 運転中でも地絡保護機能ができ、事故の予防が可能です。
● ±10V入力でインバータ速度指令及び正逆運転制御が可能です。
● PID機能により流量、流圧、レベルなどの目標制御が可能です。
● RS485通信機能を内蔵しています。
● 0.4〜3.7KWまでのモータ制御が可能です。
● 周波数到達信号、他色々な機能を持っています。
専用の設定ソフト(日本語版)により各種設定が一括で行えます。 また、詳細の取扱説明書は( こちら)参照。
● 停止方法は、
   ①減速停止
   ②直流制動停止
   ③フリーラン停止から選択可能。
   遠方からの制御も可能な端子台入力で運転・停止が出来ます。
● 多段速運転が可能です。
● 直接PLCのトランジスタ出力からインバータを駆動出来ます。

ご注意
・ご使用の際は、製品に添付されている取扱説明書をお読みになってからお使いください。
・ご不明な点がございましたら、技術相談窓口までお気軽にお電話ください。0120-343-604

よくあるご質問と回答の項目をページ下部に追加しました。
マニュアル(ダウンロードリンクはこちら)でご不明なパラメータ設定・使い方に関してご参考下さい。
本項目はお客様のお問い合わせ状況を反映させ、順次追加予定です。
 

・商品本体にCEマーキングがございますが、これらは製造時点ではRoHS6物質対応でCE対応でしたが、現時点ではRoHS10物質に対応していない製品もございます。CEのRoHS指令に適合していない商品となりますので、ご了承ください。
・RoHS10非対応となっている製品は、順次対応品に切替を行っておりますので、RoHS対応状況は各商品ページの基本情報・型番リストをご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

最大適用モータ容量(kW)
0.4
電圧クラス
三相200V
出力仕様
三相
出力容量(kVA)
0.95
定格出力電圧(V)
AC200~230
フィールドネットワーク
RS-485/422
安全規格
UL
寸法 高さ H(mm)
128
寸法 幅 W(mm)
70
寸法 厚み D(mm)
130
制御モード
センサレスベクトル制御
定格出力電流(重負荷定格時)(A)
2.5

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト