17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 外形寸法W 横(幅)(mm)

    ~mm
      [100-400/1mm単位]
    • 外形寸法H 縦(高さ)(mm)

      ~mm
        [100-400/1mm単位]
      • 外形寸法D 奥行(厚み)(mm)

        ~mm
          [50-350/5mm単位]
        • CAD

        • 出荷日

          • すべて
          • 3日以内

        追加工・オプション

        【穴加工無料】ステンレス フリーサイズ 制御ボックス ネジ止め RSUSDXシリーズ

        型番:

        RSUSDX-H-[100-400/1]-[100-400/1]-[50-350/5]
        解除
        • ボックス穴加工サービスはこちらの型番ではご利用いただけません。
        • 単価(税別)
          -
        • 合計(税別)
          -
          (税込価格:-)
        • 出荷日
          -
          (参考出荷日:-)
        数量:

        RSUSDX-H-[100-400/1]-[100-400/1]-[50-350/5]の仕様・寸法情報

        用途
        制御・中継
        材質
        ステンレス
        外形寸法W 横(幅)(mm)
        100 ~ 400
        外形寸法H 縦(高さ)(mm)
        100 ~ 400
        外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
        50 ~ 350
        穴加工対応
        Web設計対応
        開閉形状
        ネジ止め
        基板・中板
        保護機能(耐環境性)
        板厚(本体)(mm)
        1.2
        板厚(扉・カバー)(mm)
        1.2
        表面処理
        ヘアライン
        代表規格
        なし
        RoHS?
        10
        chemSHERPA
        調査中

        商品仕様

        【基本仕様】
         板厚材質
        t1.2SUS304
        本体t1.2SUS304
        中板なしなし
        サイズ範囲単位
        W(幅)100~400mm1mm
        H(高さ)100~400mm1mm
        D(奥行)50~350mm5mm
        備考製造方法は板金加工です
        防水仕様ではありません (IP規格非対応)※
        ※ IP保護機能(耐環境性)をご希望の場合は、(>>こちら)よりご選定ください。
        [ ! ]外形図 ・詳細図、穴加工有効寸法は(>>こちら)をご確認ください。

        その他、加工に関するお問い合わせは以下リンクから
        特注お見積もりについて
        Q&A
        ボックス商品の仕様に関する
        問い合わせ窓口
        特注お見積もりとは・・・
        特殊な穴形状・加工可能範囲外への加工、中板追加(扉・底面等)
        ・穴加工サービスでは指示できない加工、穴数が多く設計が困難な場合
        ・穴加工の角度指示、規格外の外形サイズ
        ・蓋なしや蓋の単品販売、図面での見積相談
        [ NG ]クリーン洗浄、本体材質の変更や塗装色の指示はできません。

        規格表

        型番穴加工表面処理WHD追加工コード穴加工コード  
        RSUSDX  H150200100    (追加工なし・穴加工なし) 
        RSUSDX  H150200100KNT  (追加工あり・穴加工なし) 
        RSUSDXPSH150200100  WB□□□□□□□□□(追加工なし・穴加工あり) 
        RSUSDXPSH150200100KNTWB□□□□□□□□□(追加工あり・穴加工あり) 
        [ ! ] 本商品の表面処理は、ヘアライン(H)のみです。
        [ ! ] 穴加工有りの場合、設計完了後、PS、WB□□・・記号が自動付与されます。
        [ ! ] 過去ご注文頂きました型番を、見積・注文画面の型番へ直接ご入力頂きますとご注文可能です。
        [ ! ] ボックスサイズ、塗装色、追加工コードを指定後に穴加工サービスをご利用ください。穴加工サービス設計後の変更はできませんのでご注意ください。
        納期に関するお断り
        本商品の稼働日は土曜・祝日を含みません。
        詳細な出荷日はWOS(Web Order System)にてご確認ください。
        お値引き
        2台3台4台以上
        2%3%4%
        穴加工ありも同割引率です
        1台単位
        「×」のサイズは製作できません。
        D
        100~199200~299300~400
        50~95100~199
        200~299
        300~400
        100~155100~199*1
        200~299
        300~400
        160~195100~199*1
        200~299
        300~400
        200~245100~199×××
        200~299*1
        300~400
        250~295100~199×××
        200~299*1
        300~400
        300~350100~199×××
        200~299×××
        300~400*1
        ※1:D>Hとなる組合せは選択できません。
        選択できないサイズをご希望の場合は、特注お見積りへご相談ください。

        追加工

        ■中板取付オプション

        追加工コード¥加工単価
        NKT3,000
        ・ボックスの背面内側に、
         上下曲げありの中板(1.6mmの高耐食溶融めっき鋼板)を取付けます。
         スタッドナットの材質はステンレスです。詳細は(>>こちら)

        ・中板はねじで固定されており、ねじを外して取り外しが可能です。
        ・中板サイズは(W-30)×(H-30)、中板の取付けピッチは(W-44)×(H-44)です。
         ※W・Hそれぞれ100mm以下の場合、中板取付寸法が小さくなりますのでご注意ください。

        概要仕様

        ■表面処理

        表面処理記号
        H:ヘアライン
        フタ/背/左右側面→上下
        上下面→上下

        ■扉寸法


        [ ! ] 扉の縦方向の寸法はH-2mmです。

        [ ! ] 蓋部分の本体側は開口しています。
        [ ! ] 蓋を止めるための穴は、内側上下の折り曲げ部分にございます。詳細は(>>こちら)
        [ ! ] 曲げ部分のR(参考値)
           板厚1.6:内R0.5mm
           板厚2.3:内R0.5mm

        穴加工サービス

        立体図、展開図
        立体図展開図(一例)
        ※1 黒矢印は面の矢視方向を示しています
        ※2 色矢印は外形寸法を示しています
        加工面はすべて外から見た図となります。中板は扉を開けて正面側から見た図面となります。
        グレーの範囲は加工指定ができません。
        ※図はあくまで一例です。外寸により加工不可領域は異なります。
        ※追加工コード「-NTK」を指定で、中板が付属します。
        穴加工パターン種類
        パターン種類
        丸穴
        丸穴丸穴ビス穴
        2個付き
        丸穴ビス穴
        3個付き
        丸穴ビス穴
        4個付き
        キー溝付き
        丸穴
        廻止メ丸穴丸穴3個
        (PCD)
        丸穴ビス穴
        4個付き
        (PCD)
        弧切欠き
        丸穴
        U字切欠き
        丸穴
        角穴
         
        角穴角穴ビス穴
        付き
        角穴ビス穴
        4個
        丸穴4個角穴ビス穴
        4個内付き
        角穴ビス穴
        2個掛違い
        角丸
        角穴
         
        角穴角丸角穴角丸
        ビス穴付き
        角長穴角長穴
        ビス穴付き
        ファン穴1ファン穴2ファン穴3ファン穴4
        ネジ
        その他
         
        タップ穴タップ穴3個
        (PCD)
        タップ穴4個タップ穴4個
        (PCD)
        スリット穴
        1
        スリット穴
        2
        D-subコネクタ
        (ハンダ・圧着)
        [ ! ] ビス穴は、キリ穴となります。
        [ ! ] タップ穴はM3とM4からお選びいただけます。(バーリング加工はしておりません)
        [ ! ] ファン穴2、ファン穴3は取付穴が3つとなります。ファン形状に合わせた穴数となっております。
        [ ! ] 上記穴加工パターン以外のご指定はできかねます。
        [ ! ] 穴種類、穴位置は穴加工サービス上で編集が可能です。
           一方、BOXの外寸、色、追加工の変更はできません。型番選定画面に戻り再設計が必要です。

        ■加工穴の普通寸法許容差

        JISB0408「金属プレス加工品の普通寸法公差」のB級を参考とする
        単位㎜
        加工穴寸法の区分  寸法許容差
          6以下±0.1
        6を超え 30以下±0.2
        30を超え 120以下±0.3
        120を超え 400以下±0.5
        400を超え 1000以下±0.8
        1000を超え 2000以下±1.2
        ※本基準は鋼材に対する寸法公差となります。塗装品につきましては塗装の膜厚を考慮の上、設計をお願い申し上げます。
        [ ! ] 加工する穴が接近する場合は2mm以上の間隔を空けてご設計ください。

        型番リスト

        表示件数
        型番
        RSUSDX-H-[100-400/1]-[100-400/1]-[50-350/5]

        外形寸法W 横(幅)

        (mm)

        外形寸法H 縦(高さ)

        (mm)

        外形寸法D 奥行(厚み)

        (mm)

        RoHS?最小発注数量
        100 ~ 400
        100 ~ 400
        50 ~ 350
        10
        1個
        通常単価(税別) (税込単価)
        通常出荷日
        -
        ( - )
        3日目

        詳細情報

        基本情報

        低価格を追求、ネジ止めタイプのステンレス製フリーサイズボックス!

         
        大口注文もお任せください!
        20個までの数量は、即見積・即注文可能!
         
        【ココが特長】
        低価格を追求したステンレス4点ネジ止めタイプ
        ●表面処理はヘアラインのみ
        ●オプションで中板取付可能
        ご注意
        溶接痕について
        ・中板取付金具、接地端子など溶接を実施した面の裏側に写真のような溶接痕が発生します。
        ・製品出荷時に溶接痕への薬品処理を実施しておりますが、一部痕が残る場合がございます。
        【穴加工無料】ステンレス フリーサイズ 制御ボックス ネジ止め RSUSDXシリーズ:関連画像
        ※本商品はご注文後の送り先変更、及び着日指示・便指定・着店止め・守衛所止めのご指定はいただけません。予めご了承ください。

        カタログ

        • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

        EC-902

        商品担当おすすめ

        • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

        【穴加工無料】ステンレス フリーサイズ 制御ボックス ネジ止め RSUSDXシリーズのレビュー
        5平均満足度:5.02件のレビュー
        制御盤兼操作盤
        5
        満足度:5.0
        防水は必要ないけどサニタリー性は欲しい。 そんな用途にぴったりです。
        0人が参考にしています。
        製造ラインの機械のコントロールに使用
        5
        満足度:5.0
        食品製造ラインの機械と機械のコントロールに、この商品を使用しています。食品関係なので衛生面などを考慮してステンレス製であ...もっと読む
        0人が参考にしています。

        よくあるご質問(FAQ)

        Q穴加工の指定方法を教えて下さい。
        A
        下記URLををご参照ください。
        https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/service/box/
        QWeb設計ボックスサイトの使用方法を教えてください。
        A
        下記URLををご参照ください。
        https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/service/box/
        Q図面が手元にありますが、どこに送信すればよいですか?
        A
        申し訳ございません。Rシリーズの穴加工はメール、またはFAXでのお見積をお受けしておりません。Web設計ボックスサイトをご利用ください。

        この商品を見た人は、こんな商品も見ています

        今見ている商品
        【穴加工無料】ステンレス フリーサイズ 制御ボックス ネジ止め RSUSDXシリーズ
        【穴加工無料】ステンレス フリーサイズ 制御ボックス ネジ止め RSUSDXPシリーズ
        【穴加工無料】ステンレス フリーサイズ 中継ボックス ネジ止め FSUSTXシリーズ
        【穴加工無料】ステンレス フリーサイズ 制御ボックス 2点ネジ止め FSUSDシリーズ
        【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドルネジ止め RSHシリーズ
        【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ネジ止めハンドル FSHシリーズ
        メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
        通常価格------
        通常出荷日3日目5日目5日目5日目3日目3日目
        用途制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継
        材質ステンレスステンレスステンレスステンレス
        穴加工対応Web設計対応Web設計対応Web設計対応Web設計対応Web設計対応Web設計対応
        開閉形状ネジ止めネジ止めネジ止めネジ止めハンドルハンドル
        基板・中板鉄製鉄製鉄製
        よく一緒に購入される商品

        最近見た商品

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング