17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 材質

  • W寸法(mm)

    ~mm
  • L寸法(mm)

    ~mm

ケーブルクリップ(フレキシブル・樹脂コーティング)【100個入り】

ケーブルクリップ(フレキシブル・樹脂コーティング)
  • chemSHERPA対応品あり
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式パック入り数
COPF450100P
1パック100個入
単位:mm
型式パック
入り数
DdLAWT材質メッキ処理重量※
(g/本)
COPF450100P
(100個入)
9.14.15011.1±24.80.4SPCC3価クロメート1
COPF5548.04.554.010.0±24.70.5
COPF58484.010.5±24.6SECC無し2
※参考値

概要仕様

外形図

ケーブルクリップ(フレキシブル・樹脂コーティング)【100個入り】:外形図
 PVCコーティング厚み=0.3mm以上               

使用例

ケーブルクリップ(フレキシブル・樹脂コーティング)【100個入り】:使用例
簡単に折り曲げて固定できます。
仕様
使用温度範囲−30℃〜85℃

型番リスト

表示件数

材質

W寸法

(mm)

L寸法

(mm)

RoHS?最小発注数量
SPCC
4.8
50
10
1パック

100個入り

SPCC
4.7
54.0
10
1パック

100個入り

SECC
4.6
84.0
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,045
( 3,350 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,096
( 3,406 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,062
( 3,368 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・電線の太さに合わせて固定できるケーブルクリップ。
・機械のネジと共締めしての固定に便利です。

【ココが特長】
●曲げて電線を固定するフレキシブルなケーブルクリップです。
●機械のネジと共締めしての固定に便利です。
●樹脂コーティングをしてありケーブルを傷つけません。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-1758

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルクリップ(フレキシブル・樹脂コーティング)のレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
光ファイバーケーブルの半固定
5
満足度:5.0
Φ6の光ファイバーケーブルを着脱容易に半固定(ケーブルがぶらぶらしない程度に緩く固定)する目的で使っています。 結束バン...もっと読む
1人が参考にしています。
配線の固定
4
満足度:4.0
配線を自由な位置で固定するのは、このタイプのクリップが一番便利。位置も後から自由に変えられる。
0人が参考にしています。
外ケーブル固定
3
満足度:3.0
外で使用するとサビが気になるので SUS仕様が欲しい! ありませんか?
0人が参考にしています。
装置内のケーブルスタイリングで利用
5
満足度:5.0
本品を直径Φ10前後のシャフトに巻き付けて螺旋形状を作り、アルミフレームに取付けたM4後入れナットとキャップボルトで固定...もっと読む
0人が参考にしています。
配線止め
5
満足度:5.0
高熱パイプに触りそうな配線や、配管を固定するために使用しています。このようなクランプは、探してもなかったので助かりました...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルクリップ(フレキシブル・樹脂コーティング)
ケーブルクリップ(ステンレス製・樹脂コーティング)
ケーブルクリップ(スチール製)
ケーブルクリップ(ナイロン製・ローコスト)
ケーブルクリップ ナイロン製(ワンタッチ固定式)
ケーブルクリップ ナイロン製(4段階調節式)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,045-1,471 -567 -658 -4,194 -4,301 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
形取付方法ネジ止めネジ止めネジ止めネジ止め貼り付け貼り付け
材質金属樹脂コーティング金属ナイロンナイロンナイロン
シルバー
使用温度範囲(℃)-30~85-30~85-30~85-40~85-40~85-40~85
固定方法ネジ取付ネジ取付ネジ取付ネジ取付両面テープ両面テープ

ケーブルクリップカテゴリの売れ筋ランキング