エレクトロニクス部品技術窓口

シールド対応の金属製ケーブルグランドです。金属製なので耐腐食性、耐摩耗性に優れています。
| 型式 | − | No. |
| CRMPE | − | M32-180250 |
| 型式 | No. | 適合電線径 (mm) | 取付ネジ | 取付穴径 (mm) | SW | A | B | C | D | 重量 (g) | 適合板厚 (mm) |
| CRMPE | M12-3053 | Ф3~5.3 | M12(P=1.5) | 12.0~12.3 | 17 | 19 | 8 | 15 | 4 | 28 | 3mm以下 |
| M12-4578 | Ф4.5~7.8 | 4 | 27 | ||||||||
| M16-60100 | Ф6~10 | M16(P=1.5) | 16.0~16.3 | 22 | 24 | 9 | 17 | 4.5 | 50 | ||
| M20-70120 | Ф7~12 | M20(P=1.5) | 20.0~20.3 | 24 | 26.5 | 9.5 | 18.5 | 59 | 3.5mm以下 | ||
| M20-90140 | Ф9~14 | 26 | 28.5 | 19 | 69 | ||||||
| M25-140180 | Ф14~18 | M25(P=1.5) | 25.0~25.4 | 32 | 35 | 12 | 20 | 103 | 6mm以下 | ||
| M32-180250 | Ф18~25 | M32(P=1.5) | 32.0~32.4 | 41 | 44 | 12.5 | 23 | 174 | |||
| M40-240300 | Ф24~30 | M40(P=1.5) | 40.0~40.4 | 50 | 54 | 15 | 26 | 5 | 270 | 8.5mm以下 |
分解写真 |
![]() |
外形図 | (単位:mm) |
![]() | |
シールド処理 | |
![]() | |
| 電線の被服を剥いてシールドリングと接触させます。 |
| 材質 | 真鍮(ニッケルメッキ)(本体、ロックナット、シールドリング、シールナット) |
| EPDM(ワッシャー、シール) 66ナイロン(ツメ) | |
| 保護構造 | IP68 |
| 使用温度範囲 | −40~105℃ |
| 色 | シルバー |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,354円 ( 1,489円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,354円 ( 1,489円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,113円 ( 2,324円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,780円 ( 3,058円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,051円 ( 3,356円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,567円 ( 3,924円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,556円 ( 7,212円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,341円 ( 14,675円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
シールド対応の金属製ケーブルグランドです。
金属製なので耐腐食性、耐摩耗性に優れています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ
4.4通常価格(税別):200円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ・PGネジ)
4.4通常価格(税別):490円~

タカチ電機工業
Mネジケーブルグランド RMシリーズ
4.7通常価格(税別):120円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ)
4.5通常価格(税別):335円~

ミスミ
ケーブルグランド(PFネジ)
4.5通常価格(税別):251円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ・CTGネジ)
4.4通常価格(税別):367円~

ミスミ
ケーブルグランド(金属製)
4.5通常価格(税別):673円~

日本エイ・ヴィー・シー
ナイロンケーブルグランド(単穴)A型
4.6通常価格(税別):251円~

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
キャプコンOA-WHシリーズ セパレートタイプ
4.3通常価格(税別):1,052円~