エレクトロニクス部品技術窓口

シール部にスリット加工を施しており、LANケーブルなど小型コネクタ付きのハーネス配線に有効です。
| (単位:mm) | |
![]() | |
| 型式 | − | No. | − | 色 |
| CRMPMS | − | M20-4066 | − | B |
| 型式 | No. | 色 | ネジ サイズ | ネジ ピッチ | サイズ | 適合ケーブル 外径 | 最小穴径※ (mm) | 重量 (g) | ネジ外径 (mm) | パネルカット寸法 (mm) | 適合板厚 | |||||
| SW | A | B | C | D | E | |||||||||||
| CRMPFS | M20-4066 | B (黒) | M20 | 1.5 | 27 | 30.4 | 15 | 21.2 | 5.5 | 50 | φ4~6.6 | 14 | 21 | 20 | 20.0~20.3 | 7mm以下 |
| M20-60100 | φ6~10.0 | 19 | ||||||||||||||
分解写真 |
![]() |
配線イメージ |
![]() |
| 材質 | 本体 | 66ナイロン(UL94V-2, ファイルNo.E44716) |
| ロックナット | ||
| ツメ | ||
| シールナット | ||
| ワッシャー | EPDM(難燃グレード:94V2相当, ファイルNo.MH48567) | |
| シール | ||
| 保護構造 | IP67 | |
| 使用温度範囲 | −40~105℃ | |
| 色 | 黒 | |
| 認証規格 | なし | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,001円 ( 1,101円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
705円 ( 776円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
シール部にスリット加工を施しており、LANケーブルなど小型コネクタ付きのハーネス配線に有効です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ
4.4通常価格(税別):200円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ・PGネジ)
4.4通常価格(税別):490円~

タカチ電機工業
Mネジケーブルグランド RMシリーズ
4.7通常価格(税別):120円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ)
4.5通常価格(税別):335円~

ミスミ
ケーブルグランド(PFネジ)
4.5通常価格(税別):251円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ・CTGネジ)
4.4通常価格(税別):367円~

ミスミ
ケーブルグランド(金属製)
4.5通常価格(税別):673円~

日本エイ・ヴィー・シー
ナイロンケーブルグランド(単穴)A型
4.6通常価格(税別):251円~

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
キャプコンOA-WHシリーズ セパレートタイプ
4.3通常価格(税別):1,052円~