17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

ケーブルグランド(耐薬品)

ケーブルグランド(耐薬品)
通常単価(税別)
8922,951
税込単価
9813,246
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

耐薬品性に優れたケーブルグランドです。材料には汎用プラスチックの中で最も軽く、薬品にも強いポリプロピレ...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

ケーブルグランド(耐薬品):関連画像
型式No.適合電線径
(mm)
SWABCD重量
(g)
取付ネジ取付穴径
(mm)
適合板厚
CRMPDM12-4253B
(黒)
φ4.2~5.31921916.657M12(P=1.5)12.0~12.32.5mm以下
M12-5378φ5.3~7.8
M16-70100φ7~102224.510195.511.5M16(P=1.5)16.0~16.3
M20-95120φ9.5~122427152014M20(P=1.5)20.0~20.37mm以下
M20-115140φ11.5~1427301021.2183mm以下
M25-130160φ13~1633362528M25(P=1.5)25.0~25.4
M25-150180φ15~18

概要仕様

ケーブルグランド(耐薬品):関連画像
ケーブルグランド(耐薬品):関連画像
仕様
材質ポリプロピレン(本体、ツメ、ロックナット、シールナット)
フッ素ゴム(ワッシャー、シール)
保護構造IP68
使用温度範囲−20~100℃

型番リスト

表示件数

使用ケーブル外径

ネジサイズ

取付穴径

(mm)

RoHS?最小発注数量
Ф4.2~5.3mm
M12×1.5
12~12.3
10
1個
Ф5.3~7.8mm
M12×1.5
12~12.3
10
1個
Ф7~10mm
M16×1.5
16~16.3
10
1個
Ф11.5~14mm
M20×1.5
20~20.3
10
1個
Ф9.5~12mm
M20×1.5
20~20.3
10
1個
Ф13~16mm
M25×1.5
25~25.4
10
1個
Ф15~18mm
M25×1.5
25~25.4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,027
( 1,130 )
在庫品1日目当日出荷可能
892
( 981 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,489
( 1,638 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,778
( 1,956 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,695
( 1,865 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,951
( 3,246 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,287
( 2,516 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐薬品性に優れたケーブルグランドです。
材料には汎用プラスチックの中で最も軽く、薬品にも強いポリプロピレンと耐高温・耐薬品に最も優れたフッ素ゴムを使用しています。



●材料にポリプロピレンとフッ素ゴムを使用した耐薬品性ケーブルグランドです。
●付属のロックナットを使用してネジ加工していないパネルにも取付可能です。
●IP68保護構造対応です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルグランド(耐薬品)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
製品用
4
満足度:4.0
自社製品に組み込んで使用しています。耐薬性を重要視しています。使用開始後の年数が2、3年と浅いので、耐久性の面では評価は...もっと読む
0人が参考にしています。
薬品を使う環境下で使用
5
満足度:5.0
過酸化水素を使っている場所で、貫通部にケーブルグランドとして使用しています。使用上、特に問題なく使えています。
0人が参考にしています。
ケーブルグランド
5
満足度:5.0
お値段そこそこですがPP+FKMのグランドが単品即納で非常に助かりました。 中温度の酸雰囲気内で急遽利用し問題なく使えて...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルグランド(耐薬品)
ケーブルグランド(耐熱)
ケーブルグランド(シールド)
ケーブルグランド(難燃)
コネクタ付ケーブルグランド
ケーブルグランド(難燃型)
メーカーミスミミスミミスミミスミ日本エイ・ヴィー・シーエスコ
通常価格892-870 -1,354 -576 -705 -250 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
種類ケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランド
形状一体型一体型シールド型一体型一体型一体型
ネジ規格MネジMネジMネジMネジMネジG(PF)ネジ
材質樹脂樹脂金属樹脂樹脂樹脂
その他その他グレー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング