17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ケーブルグランド(難燃)

ケーブルグランド(難燃)
通常単価(税別)
5762,413
税込単価
6342,654
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

66ナイロンとシリコンの組み合わせにより、難燃性に優れたケーブルグランドです。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

 (単位:mm)
ケーブルグランド(Mネジ・PGネジ):外形図
※シールとワッシャーの色が変更になります。(オレンジ→白)
 オレンジ色は、在庫がなくなり次第販売終了となります。

規格表

ケーブルグランド(難燃):関連画像
型式No.ネジ
サイズ
ネジ
ピッチ
サイズ適合ケーブル
外径
重量
(g)
ネジ外径
(mm)
パネルカット寸法
(mm)
適合板厚
SWABCDE
CRMPFM12-3053B
(黒)
M121.51921916.6537φ3~5.371212.0~12.32.5mm以下
M12-457837φ4.5~7.8
M16-60100M162224.510195.541φ6~1011.51616.0~16.3
M20-70120M202427152047φ7~12142020.0~20.37mm以下
M20-9014027301021.245φ9~14183mm以下
M25-140180M2533362548φ14~18282525.0~25.4
M32-180250M32414611286.353φ18~25453232.0~32.44mm以下
[ ! ] シリコン製シールのため規定トルク値の設定はございません。

概要仕様

ケーブルグランド(難燃):関連画像
[ ! ] シール、ツメ、ワッシャー、ロックナットの単品販売はございません。
[ ! ] キャップのお取り扱いはございません。
仕様
材質本体

66ナイロン(UL94V-0,
ファイルNo.E44716)

ロックナット
ツメ
シールナット
ワッシャーシリコン:UL94V0、E348658
シール
保護構造IP68,IP69K
使用温度範囲−40~105℃
認証規格なし

型番リスト

表示件数

使用ケーブル外径

ネジサイズ

取付穴径

(mm)

RoHS?最小発注数量
Ф3~5.3mm
M12×1.5
12~12.3
10
2個
Ф4.5~7.8mm
M12×1.5
12~12.3
10
2個
Ф6~10mm
M16×1.5
16~16.3
10
1個
Ф7~12mm
M20×1.5
20~20.3
10
1個
Ф9~14mm
M20×1.5
20~20.3
10
1個
Ф14~18mm
M25×1.5
25~25.4
10
1個
Ф18~25mm
M32×1.5
32~32.4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
662
( 728 )
在庫品1日目当日出荷可能
576
( 634 )
在庫品1日目当日出荷可能
819
( 901 )
在庫品1日目当日出荷可能
979
( 1,077 )
在庫品1日目当日出荷可能
803
( 883 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,413
( 2,654 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,047
( 2,252 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

66ナイロンとシリコンの組み合わせにより、難燃性に優れたケーブルグランドです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

●材料に66ナイロンとシリコンを使用した難燃性のケーブルグランドです。
●付属のロックナットを使用してネジ加工していないパネルにも取付可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルグランド(難燃)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
製品からのケーブル引き出し
4
満足度:4.0
ケーブルと言うよりハーネスに近い物を 固定するために使用しました。 ある程度幅のあるサイズに対応できて 非常に強く固定で...もっと読む
0人が参考にしています。
設備に使っています
5
満足度:5.0
後付する際に分離型のものが良かったので選定しました。ミスミのWEBサイト上で他の商品と性能や価格などを比較しました。入手...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルグランド(難燃)
難燃ケーブルグランド(A型)
ケーブルグランド(難燃型)
ケーブルグランド(耐熱)
ケーブルグランド(シールド)
ケーブルグランド(耐薬品)
メーカーミスミ日本エイ・ヴィー・シーエスコミスミミスミミスミ
通常価格576-576 -250 -870 -1,354 -892 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランド
形状一体型一体型一体型一体型シールド型一体型
ネジ規格MネジMネジG(PF)ネジMネジMネジMネジ
材質樹脂樹脂樹脂樹脂金属樹脂
グレーその他その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング