エレクトロニクス部品技術窓口

−40℃~150℃の幅広い温度でご使用いただける耐熱ケーブルです。46ナイロンを使用しており、材料レベ...
詳細を確認
| 型式 | No. | 色 | 適合電線径 (mm) | SW | A | B | C | D | 重量 (g) | 取付ネジ | 取付穴径 (mm) | 適合板厚 |
| CRMPR | M12-3053 | GN (緑) | φ3~5.3 | 19 | 21 | 9 | 16.6 | 5 | 7 | M12(P=1.5) | 12.0~12.3 | 2.5mm以下 |
| M12-4578 | φ4.5~7.8 | |||||||||||
| M16-60100 | φ6~10 | 22 | 24.5 | 10 | 19 | 5.5 | 11.5 | M16(P=1.5) | 16.0~16.3 | |||
| M20-70120 | φ7~12 | 24 | 27 | 15 | 20 | 14 | M20(P=1.5) | 20.0~20.3 | 7mm以下 | |||
| M20-90140 | φ9~14 | 27 | 30 | 10 | 21.2 | 18 | 3mm以下 | |||||
| M25-140180 | φ14~18 | 33 | 36 | 25 | 28 | M25(P=1.5) | 25.0~25.4 | |||||
| M32-180250 | φ18~25 | 41 | 46 | 11 | 28 | 6.3 | 45 | M32(P=1.5) | 32.0~32.4 | 4mm以下 |


| 材質 | 46ナイロン(本体、ツメ、ロックナット、シールナット) UL94V-2 |
| シリコン(ワッシャー、シール) | |
| 保護構造 | IP68 |
| 使用温度範囲 | −40~150℃ |
| 色 | 緑 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
870円 ( 957円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
870円565円 ( 622円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
925円 ( 1,018円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,230円 ( 1,353円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,140円 ( 1,254円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,242円 ( 1,366円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,282円 ( 2,510円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
−40℃~150℃の幅広い温度でご使用いただける耐熱ケーブルです。
46ナイロンを使用しており、材料レベルで耐熱に耐える効果があります。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ
4.4通常価格(税別):200円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ)
4.5通常価格(税別):335円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ・PGネジ)
4.4通常価格(税別):490円~

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
キャプコンOA-WHシリーズ セパレートタイプ
4.3通常価格(税別):1,052円~

タカチ電機工業
Mネジケーブルグランド RMシリーズ
4.7通常価格(税別):120円~

ミスミ
ケーブルグランド(PFネジ)
4.5通常価格(税別):251円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】ケーブルグランド(Mネジ)
0通常価格(税別):100円~

日本エイ・ヴィー・シー
ナイロンケーブルグランド(単穴)A型
4.6通常価格(税別):251円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ・CTGネジ)
4.4通常価格(税別):367円~