エレクトロニクス部品技術窓口

【仕様】・小型モータなどのT分岐配線に便利な絶縁キャップ・簡易的な中継ボックスとしての使用に最適です。
詳細を確認
| 型式 | 極数 | 最大適合 電線径(mm) | 適合圧着 端子(mm) | 重量 (g) |
| ISCP-32 | 3~6P | Ф3.5×2本/極 | ![]() | 32 |
| ISCP-42 | 4~8P | 41 |


| 定格 | 600V・15A | |
| 耐電圧 | AC2500V・1分間 | |
| 絶縁抵抗 | DC500V・100MΩ以上 | |
| 使用温度範囲 | −20~80℃ | |
| 材質 | 本体・ケース | 66ナイロン(UL94V-2) |
| 端子金具・ナット | 真鍮(ニッケルメッキ) | |
| 端子ねじ | スチール(三価クロメートメッキ) | |
【仕様】
・小型モータなどのT分岐配線に便利な絶縁キャップ
・簡易的な中継ボックスとしての使用に最適です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KASUGA
組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ
4.6通常価格(税別):297円~

ミスミ
UKブロック端子台(M3~M4)
4.4通常価格(税別):1,123円~

IDEC
接続機器 BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック
4.5通常価格(税別):77円~

ミスミ
【IDEC】BN,BNHブロック端子台(M3~M4)
4.7通常価格(税別):76円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DINレール用中継・接地端子台(プッシュイン接線)
0通常価格(税別):67円~

ワゴ
DINレール用超コンパクト中継端子台 870シリーズ
3.5通常価格(税別):226円~

ミスミ
UK2段ブロック端子台(M3~M4)
4.1通常価格(税別):2,495円

東洋技研
直取付式組端子台 ATK/ATJK組端シリーズ
4.5通常価格(税別):265円~

キムラ電機
固定端子台 TS-615・625シリーズ
4.5通常価格(税別):180円~