17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

ホック留めチューブ(遮熱・シールド)

ホック留めチューブ(遮熱・シールド)
通常単価(税別)
4,395136,966
税込単価
4,835150,663
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

●ホック留めで工具を使用せずに簡単に着脱可能●ホック留めの間から自由に電線の取り出し・分岐が可能

詳細を確認
  • 【推奨代替品のご案内】
    SZTHR*-*商品は在庫限りで終了いたします。
    推奨代替品はRoHS2.0対応品のSZTHRR*-*になります。仕様は同一です。
  • 製品製造の関係で、分割(継ぎ目)がある場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式-全長
SZTHR20-5
■規格表 (mm)
型式製品幅
(±5)
ホック間ピッチシート端~
ホック長さ
重量
(g/m)
タイプ内径Ф(mm)長手方向幅方向(±5)
SZTHR209053(±3)7010108.5
3011595133.0
40146126163.3
50175155191.8
70241221205.1
■全長1m、5m
型式全長(m)
タイプ内径φ(mm)
SZTHR201
30
40
50
70
205
30
40
50
70
■全長25m(巻き)
型式全長(m)
タイプ内径φ(mm)
SZTHR2025
30
40
50
70

概要仕様

遮熱効果(参考値)

試験状態図
ホック留めチューブ(遮熱・シールド):関連画像
セラミック棒温度遮熱効果
チューブ取付前チューブ取付後
139℃93℃-46℃

仕様
材質シート部ガラス繊維+シリコンコート(黒色)+アルミ箔(20μm)
ホック部SUS
厚み0.8mm
使用温度範囲−50~240℃(連続538分)
色(シート外側)シルバー

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

全長

(m)

RoHS?最小発注数量
20
1
10
1個
20
5
10
1個
20
25
10
1個
30
1
10
1個
30
5
10
1個
30
25
10
1個
40
1
10
1個
40
5
10
1個
40
25
10
1個
50
1
10
1個
50
5
10
1個
50
25
10
1個
70
1
10
1個
70
5
10
1個
70
25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,395
( 4,835 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,693
( 21,662 )
在庫品1日目当日出荷可能
79,236
( 87,160 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,926
( 5,419 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,094
( 24,303 )
在庫品1日目当日出荷可能
89,093
( 98,002 )
9日目
5,560
( 6,116 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,110
( 27,621 )
在庫品1日目当日出荷可能
101,322
( 111,454 )
9日目
6,163
( 6,779 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,823
( 30,605 )
在庫品1日目当日出荷可能
112,813
( 124,094 )
9日目
7,393
( 8,132 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,460
( 36,806 )
在庫品1日目当日出荷可能
136,966
( 150,663 )
9日目

詳細情報

基本情報

●ホック留めで工具を使用せずに簡単に着脱可能
●ホック留めの間から自由に電線の取り出し・分岐が可能

ご注意

  • 【推奨代替品のご案内】
    SZTHR*-*商品は在庫限りで終了いたします。
    推奨代替品はRoHS2.0対応品のSZTHRR*-*になります。仕様は同一です。
  • 製品製造の関係で、分割(継ぎ目)がある場合がございます。
【ココが特長】
内部を保護する遮熱効果を持ったホック留めチューブ。
●遮熱効果でケーブル等を高熱から保護。
●ホック留めで工具を使用せずに簡単に着脱可能。
●ホック留めの間から自由に電線取り出し・分岐が可能。
※ガラス繊維の特性上、毛羽立ち(ホツレ)が見られる場合がございますが、製品品質上の問題はございません。
 予めご了承頂けます様お願い申し上げます。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-1801
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホック留めチューブ(遮熱・シールド)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
配線の保護用に使用しています
5
満足度:5.0
乾燥炉の温度調整をするため、熱電対を取り付け、その配線保護用に遮熱のあるこの商品を選定、使用しています。今回初めて使いま...もっと読む
0人が参考にしています。
高温環境化での保護に使用しています
3
満足度:3.0
職場内の高温環境化で使用している、配線や配管の遮熱目的で使用しています。初めて使用しましたが、伸びないのでコーナー部なの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホック留めチューブ(遮熱・シールド)
ホック留めチューブ(銅箔シールド)
ホック留めチューブ(アルミ箔シールド)
ホック留めチューブ(耐熱)
ホックチューブ(透明)
ホックボタン式シールドチューブ FKSシリーズ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミデンカエレクトロン
通常価格4,395-3,376 -5,208 -6,727 -2,952 -2,970 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目
固定方式ホック(ボタン)ホック(ボタン)ホック(ボタン)ホック(ボタン)ホック(ボタン)ホック(ボタン)
シールド対応ありありありなしなしあり
用途・特殊機能遮熱その他難燃耐熱その他その他
シルバーグレーグレー透明
工具使用なしなしなしなしなしなし

シート型チューブカテゴリの売れ筋ランキング