17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

MAOLG-P3耐油 UL/CCC対応

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MAOLG-P3耐油 UL/CCC対応

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MAOLG-P3-14-2-1

2022年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はOE150-2.5-3-1です。仕様の違いをご確認ください。

<MASTER-CABLE> 300Vグローバル規格耐油ケーブル。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
 <MASTER-CABLE> ~OIL-Pro-MASTER~ 
【ココが特長】
300V グローバル規格耐油ケーブル。
●ミスミオリジナルMASTER-CABLEのひとつ、耐油仕様のケーブル“OIL-Pro-MASTER”です
●米国・中国の規格に対応しているため設計・仕様の統一に役立ちます
ご注意
・CCC規格についてはP1680をご参照下さい
・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております(c-UL未対応)
※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります
 RoHS対応状況についてのお知らせ 
・ケーブル本体にCEマーキングがございますが、これらは製造時点ではRoHS6物質対応でCE対応でしたが、現時点ではRoHS10物質に対応していない製品もございます。CEのRoHS指令に適合していない製品となりますので、ご了承ください
・RoHS10非対応となっている製品は、順次対応品に切替を行っておりますので、RoHS対応状況は各商品ページの基本情報・型番リストをご確認ください
・なおランニングチェンジ完了品(R10,CE対応品)は、画面左下"絞り込み条件"内"代表規格"の"CE"にチェックを入れることで絞り込めます
 

指定中の仕様・寸法情報

電線規格
その他
芯数(芯)
2
導体断面積(mm2)
2.5
AWGサイズ(AWG)
14
定格電圧
[300V] 300V(UL)、300/500V(CCC)
シールド
安全規格
UL RECOGNIZED / CCC
全長(m)
1
特性
耐油性
シース(外被)色
アース線
なし
シース(外被)材料
PVC(塩ビ)

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト