エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)【1~20個入り】
通常価格(税別):1658円~
通常出荷日:在庫品1日目
安田
アルミ丸パイプ【2~4個入り】
通常価格(税別):1226円~
通常出荷日:在庫品1日目
ハイロジック
アルミ板 A5052(5~40mm板厚)
ハイロジック
通常価格(税別):5310円~
通常出荷日:10日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):5031円~
通常出荷日:在庫品1日目
西邦工業
ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】
通常価格(税別):18694円~
通常出荷日:7日目
ニデックドライブテクノロジー
デジタルフォースゲージ FGJNシリーズ
ニデックドライブテクノロジー
通常価格(税別):52000円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ
通常価格(税別):800円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23303円~
通常出荷日:在庫品1日目
白光
はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601
通常価格(税別):5561円~
通常出荷日:1日目

金メッキを施したφ2㎜バナナプラグ。赤黒青黄緑の5タイプをご用意。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
273円 ( 300円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
273円 ( 300円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
273円 ( 300円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
273円 ( 300円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
273円 ( 300円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
金メッキを施したφ2㎜バナナプラグ。赤黒青黄緑の5タイプをご用意。
| 型式 |
| WTN1011-GO-RE |
| 型番 | 色 |
| WTN1011-GO-RE | 赤 |
| WTN1011-GO-BK | 黒 |
| WTN1011-GO-BU | 青 |
| WTN1011-GO-YE | 黄 |
| WTN1011-GO-GR | 緑 |

| メッキ | 金メッキ |
| 絶縁材 | PA66 |
| 使用温度範囲 | −10℃〜60℃ |
| 定格 | 6A/DC24V |
| 耐電圧 | AC1500V/1分間 |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ max |
| 重量 | 1.4g |
| 電線適合サイズ | 24AWG~20AWG |
| 外径 | 2.8mm |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):287円~

ミスミ
4mmバナナプラグケーブル
4.7通常価格(税別):1,830円~

ミスミ
ワニ口クリップケーブル(1A)
4.3通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(6A)
3.7通常価格(税別):255円

ミスミ
φ2mmピンソケット(ニッケルメッキ)
4通常価格(税別):218円

ミスミ
φ4mmバナナソケット(10A)
4通常価格(税別):404円~

ミスミ
ICクリップ(ケーブル接続用)
4.8通常価格(税別):255円