エレクトロニクス部品技術窓口

金メッキを施したφ2㎜ピンソケット。赤黒青黄緑の5タイプをご用意。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
262円 ( 288円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
262円91円 ( 100円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
262円 ( 288円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
262円 ( 288円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
262円183円 ( 201円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
261円 ( 287円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
261円 ( 287円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
261円169円 ( 186円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
261円 ( 287円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
258円 ( 284円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
金メッキを施したφ2㎜ピンソケット。赤黒青黄緑の5タイプをご用意。
| 型番 | 色 | 組み合わせ 型番① | 組み合わせ 型番② |
|---|---|---|---|
| WTN1055R6-GO-RE | 赤 | WTN1011R2-GO | TJ-2-P |
| WTN1055R6-GO-BK | 黒 | WTN1011R2-GO | TJ-2-P |
| WTN1055R6-GO-BU | 青 | WTN1011R2-GO | TJ-2-P |
| WTN1055R6-GO-YE | 黄 | WTN1011R2-GO | TJ-2-P |
| WTN1055R6-GO-GR | 緑 | WTN1011R2-GO | TJ-2-P |
| WTN1055R9-GO-RE | 赤 | WTN1011-GO | - |
| WTN1055R9-GO-BK | 黒 | WTN1011-GO | - |
| WTN1055R9-GO-BU | 青 | WTN1011-GO | - |
| WTN1055R9-GO-YE | 黄 | WTN1011-GO | - |
| WTN1055R9-GO-GR | 緑 | WTN1011-GO | - |


パネルカット
| メッキ | 金メッキ |
| 絶縁材 | PA66(UL94V-2) |
| 使用温度範囲 | −10°C〜+60°C |
| 定格 | 6A/DC24V |
| 耐電圧 | AC1500V/1分間 |
| 絶縁抵抗 | DC500V/100MΩ以上 |
| 接触抵抗 | 2mΩ |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(10A)
4通常価格(税別):404円~

ミスミ
ICクリップ(ケーブル接続用)
4.8通常価格(税別):255円

サトーパーツ
ターミナル T-3025シリーズ
4.4通常価格(税別):804円

ミスミ
φ4mmバナナソケット(6A)
3.7通常価格(税別):255円

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):287円~

ミスミ
ワニ口クリップケーブル(1A)
4.3通常価格(税別):1,310円~

ストーブリ(旧マルチコンタクト)
Staubli SLK425-E/N Φ4mmセイフティスタッカブルマルチラムプラグ テストリード
0通常価格(税別):1,351円~