エレクトロニクス部品技術窓口

ニチフ製。棒部がセンターに位置するため狭ピッチ端子台に最適。1パック100個売り。
| 型式 |
| MTR-TGN-TC-1.25-9T |
| 型式 | 色 | 適用電線範囲 | |
| より線(mm2) | AWGサイズ | ||
| MTR-TGN-TC-1.25-9T | 透明 | 0.3-1.65 | 22~16 |
| MTR-TGV-TC-1.25-11T | 赤透明 | ||
| MTR-TGN-TC-1.25-11T | 透明 | ||
| 1パック | 100個入 |

| 型式 | 絶縁材 | 定格電流 | 定格電圧 | 使用温度範囲 | 外形寸法(単位:mm) | 重量 | 適合工具 商品ページ | ||||
| ΦF | ℓ | L | H | ΦD | (g) | ||||||
| MTR-TGN-TC-1.25-9T | ナイロン | 17A | AC300V | −40℃~+105℃ | 1.1 | 9.0 | 25.0 | 16.0 | 3.6 | 0.55 | NH-32 |
| MTR-TGV-TC-1.25-11T | 塩化ビニル | −40℃~+75℃ | 11.0 | 27.0 | 0.60 | ||||||
| MTR-TGN-TC-1.25-11T | ナイロン | −40℃~+105℃ | 0.59 | ||||||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,736円 ( 4,110円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,736円 ( 4,110円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,433円 ( 3,776円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ニチフ製。棒部がセンターに位置するため狭ピッチ端子台に最適。1パック100個売り。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(R形) 丸形
4.7通常価格(税別):681円~

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(Y形)先開形
4.7通常価格(税別):671円~

大同端子製造
銅線用裸圧着端子 丸タイプ(R形)
4.6通常価格(税別):380円~

フエニックス・コンタクト
フェルール DINに基づく絶縁スリーブ付き棒端子(標準タイプ)
4.5通常価格(税別):12円~

ミスミ
絶縁付圧着端子 専用棒端子(フェルール端子)
4.3通常価格(税別):523円~

ワゴ
フェルール絶縁カラー付き
4.7通常価格(税別):14円~

ミスミ
裸圧着端子 丸型
4.7通常価格(税別):680円~

ニチフ端子工業
差込形ピン端子(PC・PCE形)
4.7通常価格(税別):2,663円~

ミスミ
【大同端子製造・JST】裸圧着端子 Y型
4.7通常価格(税別):733円~