エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【用途】コモン端子台,単極1対15電源ラインで省スペース省工数、低価格!【特長】・電源ラインで、省スペ...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型式 |
| MWS-COM-TB15 |


| ■入力側 | ■出力側 | |
| 丸端子 | 丸端子 | Y端子 |
| 2-4 | 1.25-3 | F1.25-3 |
| Y端子 | 1.25-M3.5 | F1.25-V3.5 |
| F2-4 | F1.25-L3.5 | |
| F1.25-3.5 | ||
| F2-3 | ||
| F2-S3.5 | ||
| 定格電圧 | AC・DC125V |
| 定格電流 | 10A |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上(DC500V) |
| 耐電圧 | AC2000V 1分間 |
| 締付けトルク | 1.5N・m(M4) |
| 0.8N・m(M3) | |
| 適合電線 | AWG24~AWG16 |
| 動作温度範囲 | −40℃~+80℃ |
| 質量 | 60g |
| ネジ(M3、M4) | 鉄 亜鉛メッキ |
| ケース | PC UL94-V0 |
| 端子台 | PBT UL94-V0 |
| カバー | PC UL94-V2 |
【用途】
コモン端子台,単極1対15
電源ラインで省スペース省工数、低価格!
【特長】
・電源ラインで、省スペース、省工数、低価格を実現!
・横幅44mmの省スペース設計。
・入力はM4ネジ×2端子、出力M3ネジ×15端子。
・M3ネジ端子間ピッチは7.62mmの余裕あり。
・出力5列×3段(雛壇)で効率結線が可能
・入力2端子は渡り配線に利用可能
・角座金付ネジで取外し可能(丸端子、Y端子可)
・35mmDINレール、または、M4ネジ直付け可能

SUS(エスユーエス)
スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ3点付き


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コモン端子台 単極 1対15
4.6通常価格(税別):1,599円

ミスミ
プッシュイン接続(Push-In Design)コモン端子台 1対18 x2極
4.9通常価格(税別):1,831円

ミスミ
コモン端子台 省スペース 1対19
4.4通常価格(税別):3,005円

ミスミ
コモン端子台 省スペース 1対9 (5台入り)
4.5通常価格(税別):4,190円

KASUGA
コモン端子台 TNCシリーズ
4.7通常価格(税別):2,968円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】スプリング式・省スペース P/Nコモン端子台
0通常価格(税別):1,694円~

ミスミ
MIL14コネクタ/e-CON変換タイプ
4通常価格(税別):2,856円

ミスミ
ネジ端子台/e-CON変換タイプ
4.2通常価格(税別):3,385円

ミスミ
MIL20コネクタ/e-CON変換タイプ
3通常価格(税別):2,777円