17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 極数(極)

    ~mm
  • 寸法 横(mm)

    ~mm
  • 端子台極数(極)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

MWSシリーズ(バネアップ),端子台ネジタイプ:バネアップ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

MWSシリーズ(バネアップ):関連画像
型式極数コネクタ極性重量(g)推奨ハーネス
MWS-57G24-HT2424メス151DCENシリーズ 商品ページ
MWS-57G50-HT5050293

概要仕様

MWSシリーズ(バネアップ):関連画像
MWSシリーズ(バネアップ):関連画像
仕様
定格電圧AC/DC125V
定格電流1A
耐電圧AC500V 1分間
絶縁抵抗1000MΩ以上(DC500V)
端子ネジM3(バネアップ)
締付けトルク0.8N・m max
適用電線AWG22~16
端子間ピッチ7mm
周囲温度範囲−40℃~+80℃
材質
端子台PBT(G15)
ケースPC(本体)、PA66(側部)
基盤ガラスエポシキシ(FR4)
ネジスチール スズメッキ

型番リスト

表示件数

極数

(極)

寸法 横

(mm)

端子台極数

(極)

RoHS?最小発注数量
24
89.5
24
10
1個
50
180.5
50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,011
( 4,412 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,950
( 6,545 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

バネアップ構造により作業工数を削減し、上段端子配線が邪魔にならず下段配線が可能な、セントロコネクタ搭載の端子台です。


●バネロック式50芯と24芯コネクタ(アンフェノール)を搭載
●バネアップ構造により作業工数を削減
●丸端子もY端子同様に簡単配線
●上段端子配線が邪魔にならずに下段配線が可能
●DINレール取付、ネジ取付両対応

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EC-359

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MWSシリーズ(バネアップ),端子台ネジタイプ:バネアップのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
検査装置に使用しています
5
満足度:5.0
社内用に製作した製品検査装置に使用しています。リレー、センサーなどの配線をコントローラーへ中継する部分の端子台として初め...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MWSシリーズ(バネアップ),端子台ネジタイプ:バネアップ
MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子:Y端子/丸端子
MWSシリーズ(バネアップ),DINレール取付、ネジ取付両対応
MWSシリーズ(バネアップ),取付方法:DINレール/直付け
MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),端子台ネジタイプ:セルフアップ
中継コネクタ端子台 PS7DWシリーズ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ東朋テクノロジー(旧吉田電機工業)
通常価格4,011-6,2013,998 -3,3016,3484,672
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタセントロニクスコネクタMDRコネクタD-subコネクタFCNコネクタMDRコネクタMDRコネクタ
端子台ネジM3M3M3M3M3M3
取付方法DINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付け
端子間ピッチ(mm)777777.62
対応機器サーボモータサーボモータPLCPLCサーボモータその他

インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト