エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

ACサーボモータの中継用端子台として有効で、上段端子配線が邪魔にならず下段配線が可能な、MDRコネクタ...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
IEEE1284 (MDR) メス 端子台 | ![]() |


![]() | ![]() |
3705ページ | 3703ページ |
| 定格電圧 | AC/DC125V |
| 定格電流 | 0.5A |
| 耐電圧 | AC500V 1分間 |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上(DC500V) |
| 端子ネジ | M3(バネアップ) |
| 締付けトルク | 0.8N・m max |
| 適用電線 | AWG22~16 |
| 端子間ピッチ | 7mm |
| 周囲温度範囲 | −40℃~+80℃ |
| 端子台 | PBT(G15) |
| ケース | PC |
| 基盤 | ガラスエポシキシ(FR4) |
| ネジ | スチール スズメッキ |
ACサーボモータの中継用端子台として有効で、上段端子配線が邪魔にならず下段配線が可能な、MDRコネクタ搭載の端子台です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子 Y端子/丸端子
4.2通常価格(税別):2,501円~

ミスミ
プッシュイン接続(Push-In Design)コネクタ端子台
4.3通常価格(税別):1,782円~

ミスミ
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)FCN・MIL
4通常価格(税別):3,041円~

ミスミ
【フエニックス・コンタクト】UM45シリーズ(Dsubコネクタ)
5通常価格(税別):5,014円~

ミスミ
MWIシリーズ(端子間ピッチ8.5mm)
5通常価格(税別):11,867円~

東洋技研
端子台 PCN7シリーズ
5通常価格(税別):3,330円~

東洋技研
インターフェイス(コネクタ端子台)PCXシリーズ
5通常価格(税別):2,977円~

ミスミ
MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子
5通常価格(税別):2,295円~

ミスミ
MWS-Bシリーズ
4.4通常価格(税別):2,029円~