エレクトロニクス部品技術窓口

バネアップ構造により作業工数を削減し、上段端子配線が邪魔にならず下段配線が可能な、D-subコネクタ搭...
詳細を確認| 型式 |
| MWS-DS25A-HT25 |
| 型式 | 極数 | コネクタ極性 | 重量(g) | 推奨ハーネス |
| MWS-DS25A-HT25 | 25 | オス | 161 | NDDJ-シリーズ 商品ページ |
| MWS-DS25B-HT25 | メス | 161 | ||
| MWS-DS37A-HT37 | 37 | オス | 220 |

| 幅寸(mm) | A | B |
| 25極 | 96.5 | 88.9 |
| 37極 | 138.5 | 130.9 |

| 37芯 Dsubオス 端子台 | ![]() |
| 25芯 Dsubオス 端子台 | ![]() |
| 25芯 Dsubオス 端子台 | ![]() |

| 定格電圧 | AC/DC125V |
| 定格電流 | 1A |
| 耐電圧 | AC500V 1分間 |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上(DC500V) |
| 端子ネジ | M3(バネアップ) |
| 締付けトルク | 0.8N・m max |
| 適用電線 | AWG22~16 |
| 端子間ピッチ | 7mm |
| 周囲温度範囲 | −40℃~+80℃ |
| 端子台 | PBT(G15) |
| ケース | PC(本体)、PA66(側部) |
| 基盤 | ガラスエポシキシ(FR4) |
| ネジ | スチール スズメッキ |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,998円 ( 4,398円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,234円 ( 4,657円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,373円 ( 5,910円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
バネアップ構造により作業工数を削減し、上段端子配線が邪魔にならず下段配線が可能な、D-subコネクタ搭載の端子台です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子 Y端子/丸端子
4.2通常価格(税別):2,501円~

ミスミ
プッシュイン接続(Push-In Design)コネクタ端子台
4.3通常価格(税別):1,782円~

ミスミ
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)FCN・MIL
4通常価格(税別):3,041円~

ミスミ
【フエニックス・コンタクト】UM45シリーズ(Dsubコネクタ)
5通常価格(税別):5,014円~

ミスミ
MWIシリーズ(端子間ピッチ8.5mm)
5通常価格(税別):11,867円~

東洋技研
端子台 PCN7シリーズ
5通常価格(税別):3,330円~

東洋技研
インターフェイス(コネクタ端子台)PCXシリーズ
5通常価格(税別):2,977円~

ミスミ
MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子
5通常価格(税別):2,295円~

ミスミ
MWS-Bシリーズ
4.4通常価格(税別):2,029円~