17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

コマーシャルメーテンロック コンプリートセット(ハウジング・コンタクト)【5個入り】

コマーシャルメーテンロック コンプリートセット(ハウジング・コンタクト)
通常単価(税別)
1,9842,893
税込単価
2,1823,182
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

選定工数削減!ハウジング・コネクタをセット販売。1パック5セット。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
SET-CM-R-2-24
1パック単位5セット
型番形状
タイプ
芯数適用電線導体断面積絶縁被覆外径
AWG(mm2)(mm)
SET-CM-R-2-24中継224〜180.2~0.892.5
SET-CM-R-2-2020~140.5~2.273.3
SET-CM-R-3-24324~180.2~0.892.5
SET-CM-R-3-2020~140.5~2.273.3
SET-CM-R-4-24424~180.2~0.892.5
SET-CM-R-4-2020~140.5~2.273.3

概要仕様

外形図

 (単位:mm)
ソケットハウジング
◆2芯,3芯,4芯
プラグハウジング
◆2芯,3芯,4芯
オス(ピン)コンタクト
芯数寸法(mm)
ABCDEF
213.521.87.515.523.68.4
321.021.67.920.623.68.3
426.021.67.925.723.68.4
 メス(ソケット)コンタクト
   
 

セット内容


ハウジング(オス・メス)・・・各5個
コンタクト(オス・メス)・・・芯数に合わせた必要数量+α
構成部材表
型式プラグ
ハウジング
ソケット
ハウジング
オス(ピン)
コンタクト
メス(ソケット)
コンタクト
SET-CM-R-2-241-480319-01-480318-060618-160617-1
SET-CM-R-2-2060620-160619-1
SET-CM-R-3-241-480305-01-480303-060618-160617-1
SET-CM-R-3-2060620-160619-1
SET-CM-R-4-241-480426-01-480424-060618-160617-1
SET-CM-R-4-2060620-160619-1

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1パック

5個入り

10
1パック

5個入り

10
1パック

5個入り

10
1パック

5個入り

10
1パック

5個入り

10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,998
( 2,198 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,984
( 2,182 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,176
( 2,394 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,163
( 2,379 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,425
( 2,668 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,893
( 3,182 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

選定工数削減!ハウジング・コネクタをセット販売。1パック5セット。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
【ココが特長】
●コマーシャルメーテンロックシリーズのハウジング(オス・メス)とコンタクト(オス・メス)をセットにしました。
●過剰在庫を避け、選定工数の削減が可能です。
ご注意
・電気的特性につきましてはP361をご参照下さい。
・プラグハウジングにはオス(ピン)コンタクト、ソケットハウジングには
メス(ソケット)コンタクトを組合せて下さい。
・圧着作業はMSHT-A03で行って下さい。
・コンタクトはハウジングの芯数に合わせ、必要数+α付属されております。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-362
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コマーシャルメーテンロック コンプリートセット(ハウジング・コンタクト)のレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
設備装置に使用しました
4
満足度:4.0
社内で新規に製作した設備装置の配線に使用しました。この商品は電源系、信号系に使用し、特に問題はありませんでした。ハウジン...もっと読む
0人が参考にしています。
電機保守担当者の消耗部品として購入。
3
満足度:3.0
ミスミのHPでは、納期や金額が出ているので助かっています。 取引している商社を通せば安いのですが、見積・納期回答などに時...もっと読む
0人が参考にしています。
保全部品
4
満足度:4.0
数量が少しで良かったので助かりました。 ピンもセットになっているので無駄な在庫を買わなくても済むので良いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コマーシャルメーテンロック コンプリートセット(ハウジング・コンタクト)
ユニバーサルメーテンロック コンプリートセット(ハウジング・コンタクト)
Dsubコネクタ コンプリートセット(フード・コネクタ)
Han(R) 産業用コネクタ・インサート・フード/ハウジング・コンタクト・アクセサリー
ミニユニバーサル・メーテンロック コンプリートセット(ハウジング・コンタクト)
Han(R) 産業用コネクタ モジュール/フード/ハウジング
メーカーミスミミスミミスミHARTINGミスミHARTING
通常価格1,984-2,232 -272 -876 -1,200 -2,100 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング