エレクトロニクス部品技術窓口

CC-Link プラグコネクタ(バネ式)です。延長接続専用のスプリング式中継コネクタで、確実な接続が可...
詳細を確認
| 型番 | 芯数 | レバー色 | 適合棒端子 | 用途 | 誤挿入防止 キータイプ | ||
| 端子径 | 端子長 | 材質 | |||||
| CCL-35B05-60S0-B0M-GF | 4 | 青、白、黄、緑 | φ1.05~ φ1.15 | 9mm~ | 銅 | 信号用 | B |
| CCL-35B05-60S0-A00-GF | 5 | 白 | 電源用 | A | |||

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,875円 ( 2,063円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,577円 ( 1,735円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
CC-Link プラグコネクタ(バネ式)です。延長接続専用のスプリング式中継コネクタで、確実な接続が可能です。これにより、簡単に延長接続ができ、信頼性が向上します。





通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

TE Connectivity
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
4.5通常価格(税別):71円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~

日本圧着端子製造
XHコネクタ
4.5通常価格(税別):57円~