17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 極数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

CC-Link ソケットコネクタ(バネ式)

CC-Link ソケットコネクタ(バネ式)
通常単価(税別)
9261,867
税込単価
1,0192,054
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

CC-Link ソケットコネクタ(バネ式)です。スプリング式結線により確実な嵌合を保持します。これによ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

CC-Link ソケットコネクタ(バネ式):関連画像
型番芯数レバー色適合棒端子用途誤挿入防止 キータイプ
端子径端子長材質
CCL-35A05-60S0-B0M-GF4青、白、黄、緑φ1.05~
φ1.15
9mm~信号用B
CCL-35A05-60S0-A00-GF5電源用A

概要仕様

CC-Link ソケットコネクタ(バネ式):関連画像

型番リスト

表示件数

極数

用途

最小発注数量
5
電源用
1個
4
信号用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,867
( 2,054 )
在庫品1日目当日出荷可能
926
( 1,019 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

CC-Link ソケットコネクタ(バネ式)です。スプリング式結線により確実な嵌合を保持します。これにより、信頼性の高い接続が可能で、作業効率が向上します。


●棒端子の挿抜による再利用が可能です。
●棒端子接続により、各社様々なケーブルが利用できます。
●圧接式コネクタに比べ、高い引張強度を発揮します。
●通信用、電源用の2タイプをラインナップしています。

・結線には専用のセンターピン端子をご利用下さい。
・組合せ相手はP344をご確認下さい。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-348

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CC-Link ソケットコネクタ(バネ式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CC-Link ソケットコネクタ(バネ式)
CC-Link ソケットコネクタ
CC-Link プラグコネクタ(バネ式)
CC-Link パネル取付用プラグコネクタ(バネ式)
CC-Link プラグコネクタ
CC-Link オンラインコネクタ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格926-585 -1,577 -1,012 -566 -852 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタシリーズ頭文字A・B・CA・B・CA・B・CA・B・CA・B・CA・B・C
A・B・CCC-Link用CC-Link用CC-Link用CC-Link用CC-Link用CC-Link用
適用ピン・コンタクトメスメスオスオスオスオス
用途ケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブル
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト