17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 電線接続方法

    ~mm
  • 適用電線記号(AWG)

  • 適合ケーブル仕上外径(φmm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

XS5 ストレートオスコネクタ

XS5 ストレートオスコネクタ
  • EZM-XS5G-D4S1
  • EZM-XS5G-D421
通常単価(税別)
1,2161,988
税込単価
1,3382,187
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

オムロン製。作業効率が大幅にアップ!簡単・確実なワンタッチコネクタ。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

XS5 ストレートオスコネクタ:関連画像
型式ケーブル径結線方式芯数重量
(g)
EZM-XS5G-D421φ5~6ハンダ413
EZM-XS5G-D425φ3~413
EZM-XS5G-D4S1φ5~6ネジ18
EZM-XS5G-D4S5φ3~418

概要仕様

XS5 ストレートオスコネクタ:関連画像

型番リスト

表示件数

電線接続方法

適用電線記号

(AWG)

適合ケーブル仕上外径

(φmm)

電線接続方法詳細

最小発注数量
その他
#24~#20
5~6
ネジ止め
1個
その他
#24~#20
3~4
ネジ止め
1個
ハンダ
#20 Max
5~6
-
1個
ハンダ
#20 Max
3~4
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,216
( 1,338 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,988
( 2,187 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,988
( 2,187 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,216
( 1,338 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

オムロン製。作業効率が大幅にアップ!簡単・確実なワンタッチコネクタ。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

●本製品はオムロン製の商品です。
●センサー用途に最適なM12互換の小型防水ワンタッチコネクタのオスタイプです
●結線方式は専用工具を必要としないはんだとねじ式を揃えました
●新たなロック構造スマートクリックは作業効率を向上させます
●IP67の保護構造は過酷な環境で力を発揮します

・キャップの締め付けプライヤ等の工具は使わないでください。破損の原因となりますので、締め付けは必ず手で行ってください。
・キャップの締め付けが不十分だとIP67の防水性が保てなくなることが考えられます。目安は0.39〜0.49N・m(4〜5kgf・cm)で締め付けてください。

・ロック方式はバヨネットロック機構になります
・スマートクリック非搭載のM12コネクタとの接続はネジ式となります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XS5 ストレートオスコネクタのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品の改良に使用しました
5
満足度:5.0
当社で開発下カメラを使った監視装置のカメラ接続部の改良に使用しました。今までは、ねじ式を使っていましたが、楽に接続がした...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
XS5 ストレートオスコネクタ
XS5 ストレートメスコネクタ
Dinプラグ Amphenol Plug 5極
M12 オス(Male)メタル・ストレートコネクタ
M12A-4ピン現場組立コネクタ(オス)
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A メス 14極 MS3102A-20-27S
メーカーミスミミスミAMPHENOLワイドミュラーHARTINGAMPHENOL
通常価格1,216-1,140 -5,1322,6781,3925,732
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続その他
シリーズその他その他その他その他M12MS
許容電流(A)4454413
許容電圧(V)250250100125250500、700
ピン数4455414
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング